Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
air baffle with front panel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Luchtkeerplaat, voorpaneel, afscherming voor opnieuw aanbrengen, staal

De luchtkeerplaat met plat voorpaneel bedekt een lege sleuf en voorkomt luchtlekkage. Het platte voorpaneel is geschikt voor een roestvrijstalen EMC-pakking.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Geanodiseerd; Geëloxeerd
Materiaal Aluminium
Productserie EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Producttype Luchtkeerschot
Type Met frontpaneel
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.