Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Neuheiten

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Neuheiten
Entwickelt für Verbindung, Versorgung und Schutz

Fallstudien

Verbinden und Schützen von Innovationen für den Einsatz in der Praxis

Schrank-, Einschub-, Strom- und Kühllösungen von nVent SCHROFF sind weltweit bekannt und bringen Ihre Innovationen aus dem Forschungs- und Entwicklungslabor in die reale Welt.

Pickering Banner

Unser Beitrag für die PXI-basierten Batteriemanagementsystem-(BMS-)Prüfgeräte von Pickering Interfaces zur Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen

Mit der modularen PXI/PXIe-Technologie von nVent SCHROFF bietet Pickering Interfaces seinen Kunden aus der Automobilindustrie skalierbare, zuverlässige Prüfgeräte für die Validierung kritischer Batteriemanagementsysteme (BMS) in Elektrofahrzeugen.

Mehr erfahren
QC Banner

Unterbringung von Quantencomputing-Steuerungselektronik von Qblox in Laboren weltweit

Mit markengeschützten, semi-anpassbaren Gehäusen auf Anfrage von nVent SCHROFF und Koning & Hartman verfügt Qblox über den vom Unternehmen benötigten mechanischen Support, um mit seinen Kunden mitzuwachsen.

Mehr erfahren
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR: Maßgeschneiderter Schutz für Second-Life-Batteriespeicherlösungen

Ecostor, ein Erstausrüster (OEM) für Energiespeicher, benötigte eine Lösung zur Unterbringung schwerer Autobatterien für eine Batteriespeicheranwendung. Die Lösung sollte robust, mobil, flexibel sowie schock- und vibrationsfest sein. Nachdem Ecostor den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung einer firmeneigenen Lösung kalkuliert hatte, entschied man sich für den mobilen Schrank Schroff Varistar CP.

Mehr erfahren
Intilion Case Study banner

INTILION: Mobile und stationäre Energiespeichersysteme

Intilion kam zu nVent Schroff mit einer bestimmten Vorstellung. Man wollte eine stationäre kommerzielle Speicherlösung entwickeln, die 60 kWh bis 500 kWh unterstützen kann und sich gut für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, z. B. um Kunden dabei zu helfen, Lastspitzen zu vermeiden, den Verbrauch in PV-Anlagen zu optimieren, Infrastruktur für Elektromobilität bereitzustellen oder sogar die Elektrifizierung in Dörfern sicherzustellen, die nicht am Netz hängen.

Mehr erfahren

 

Branchentrends

Bringen Sie Ihre Innovationen schneller voran

Elektroniksysteme stehen im Mittelpunkt der Innovation, und unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität vereinfacht nVent SCHROFF die Integration, den Betrieb und die Langlebigkeit dieser Systeme. Mit unseren Lösungen können Sie mit Zuversicht innovativ sein und sich darauf verlassen, dass Ihre Technologie sicher, effizient und so konzipiert ist, dass sie auch unter härtesten Bedingungen erfolgreich ist.

Industry Trends-Rail Insights

Einblicke in den Schienenverkehr: Cybersicherheit in moderner Bahninfrastruktur

In den letzten 15 Jahren haben sich die globalen Schienennetze radikal verändert. Ticketausstellungs-, Signalisierungs- und Fahrgastinformationssysteme sind heute digitalisiert. In Zukunft werden moderne Signal- und KI-Technologien dafür sorgen, dass Züge vollständig autonom fahren.

Mehr erfahren
Industry Trends-Rail Insights

Einblicke in den Schienenverkehr: Neue Standards für Gehäuse in der modernen Bahninfrastruktur setzen

Die Digitalisierung der Bahnsysteme erfordert den Schutz kritischer digitaler Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen und physischen Störungen. Der Schutz der streckenseitigen Elektronik ist von entscheidender Bedeutung, und Innovationen wie die Gehäuse von nVent SCHROFF gewährleisten die Integrität der Systeme.

Mehr erfahren
A&D naval ship 444x274

A&D-Einblicke: Marineelektronik muss robuste Anwendungen bewältigen

Hochentwickelte Elektronik ist von zentraler Bedeutung für die Einsatzbereitschaft eines modernen Marineschiffs, von missionskritischen Anwendungen wie Zielerfassung, Radar und Kommunikation bis hin zu grundlegenden Überwachungs- und Steuerungsfunktionen. Diese Systeme müssen auch bei langen Einsätzen in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren.

Mehr erfahren
Industry Trends-SubPages Article

A&D-Einblicke: Elektronische Kriegsführung: Reduzierung des SWap-Fußabdrucks

Die elektronische Kriegsführung (EW) wandelt sich rasant, und führende Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtunternehmen investieren in offensive und defensive Lösungen, um die dichte Hochfrequenzumgebung und das elektromagnetische Feld auf dem Schlachtfeld zu kontrollieren.

Mehr erfahren

 

Produktinnovationen

Optimierung von Innovationen. Schutz kritischer Technologie.

Unterstützen Sie Ihre innovative Technologie mit einem zuverlässigen, langfristigen Partner für Gehäusetechnologie, Stromversorgung und Wärmemanagement.

Advanced EMC Subrack

Advanced EMV-Baugruppenträger

In der heutigen, sich schnell entwickelnden Bahnumgebung, in der Technologien der nächsten Generation wie CBTC, 5G und KI-gestützte Systeme integriert sind, sind die Anforderungen an einen effektiven Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) komplexer denn je. Unsere EMV-Schutzlösung begegnet diesem Problem mit einem Gehäusedesign, das die EMI-Abschirmung bei 40 GHz um bis zu 160 % verbessert.

Mehr erfahren
RatiopacPRO Style 444x274

Desktop-Gehäusedesign

Unternehmen für Messtechnik und Simulation in aller Welt möchten, dass ihre Desktop-Gehäuse ihre Markenwerte und ihre Identität widerspiegeln. Die herkömmliche Anpassung ist jedoch in der Regel zeitaufwändig und unflexibel. RatiopacPRO Style ermöglicht eine völlig neue Anpassung von Desktop-Gehäusen, da es das Design-Potenzial freisetzt und eine unverwechselbare Formgebung ermöglicht.

Mehr erfahren
Varistar CP 444x274

Varistar CP Schrank

Die Varistar CP Plattform von nVent SCHROFF ist ein modulares Schranksystem, das für hohe Traglast, verbessertes Kabelmanagement, verbesserte Sicherheit und effektive Kühlung optimiert ist. Sie bietet Flexibilität und individuelle Anpassung für verschiedene Anwendungen.

Mehr erfahren
Rack Safety Plus 444x274

PDU mit Sicherheitsfunktionen

Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU ist ideal für 19"-Elektronikschränke und automatisierte Prüfsysteme. Sie sorgt für die Hauptstromverteilung und entspricht den Sicherheitsnormen EN 60947-5-1 und EN 60204. Sie können sich für Standardkonfigurationen entscheiden oder mit dem Online-Konfigurator von nVent eine eigene Konfiguration erstellen.

Mehr erfahren

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen? Wenn Sie Fragen zu Design, Produkten und Dienstleistungen haben, wenden Sie sich noch heute an unsere Expert*innen.