All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH30780.jpg image

4G24 vridbar klämma med pinnbult

Snabbmonterad, vrid för att installera klippet för ett gängadstång fäste för akustiska t-galler applikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4G24 Vridclips med skruv, CADDY ARMOUR, Grå, 11 mm Skruv, 1,5 mm Fläns, 24 mm T-Nät
Vridclips med 11 mm tapp, målad, vit, 1,5 mm fläns, 24 mm T-system
4G24 Vridclips med skruv, CADDY ARMOUR, Grå, 16 mm Skruv, 1,5 mm Fläns, 24 mm T-Nät
4G24 Vridclips med skruv, Lackerad, Vit, 16 mm Skruv, 1,5 mm Fläns, 24 mm T-Nät
4G24 Vridclips med skruv, Lackerad, Vit, 16 mm Skruv, 1,5 mm Fläns, 24 mm T-Nät
4G24 Vridclips med skruv, CADDY ARMOUR, Grå, 25 mm Skruv, 1,5 mm Fläns, 24 mm T-Nät
4G24 Vridclips med skruv, Lackerad, Vit, 25 mm Skruv, 1,5 mm Fläns, 24 mm T-Nät
PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med hammare-på flänsklämma

Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsstålbalkar, balkar och flänsar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning, 1,5 mm Vajer, 3 m längd, 3–8 mm Fläns
nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning, 1,5 mm Vajer, 3 m längd, 8–14 mm Fläns
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde, 3-8 mm Flens
nVent CADDY Speed Link SLK med hammer flensklips, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde, 8-14 mm Flens
PH32305.jpg image

SOSR Stand Off två hål rem för CPVC rör

Överspänningsrem i metall med släta kanter, för användning med oisolerade plaströr i enkel rördistans.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN
Stand off stropper to hull til CPVC rør, 1" rør, DN25
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 1 1/4" Rør, 32 DN
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 1 1/2" Rør, 40 DN
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 2" Rør, 50 DN
C-Channel 2-2 Slot Open Angle Bracket

C-kanal 2-2 öppet hörnvinkelfäste

Vinkelfästen för att skapa ramar och strukturer, designade för användning med C-kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
2-2 vinkelkonsol med öppet hörn för C-kanal, E0, E0L, E1 Kanal
C-kanal 2-2 vinkelbrakett åpent hjørne, E2, E2L, E3, E4 Kanal
PH38306.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK spolsats

Satsen inkluderar spole av nVent CADDY Speed Link ståltråd och SLK-låsanordningar förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatsen och minskar inventeringen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Spolsats inklusive 150 m 1,5 mm stålvajer och 100 verktygsfria hängare – 19,5 kg
Spolsats inklusive 50 m 1,5 mm stålvajer och 25 verktygsfria hängare – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK Spoolsats, 2 mm Vajer, 100 m, 50 låsanordningar
PH38765.jpg image

Tryckklämma i metall, brandklassad

Innovativt, lågprofil kabelsupport för installationer där utrymme är en viktigt som uppfyller alla krav för utträde. Idealisk för dirigering runt andra branscher, dvs HVAC, Mekanik, VVS.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Metall kabelbygel, brandklassad, 10 Kabel
Metall kabelbygel, brandklassad, 16 Kabel
PH41248.jpg image

BSZ-SU betongskruv

Skruv för förankring i betong.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
BSZ-SU betongskruv, Atlantis, 6 mm borrspetsdiameter, 40 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, Atlantis, 6 mm borrspetsdiameter, 50 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, Atlantis, 8 mm borrspetsdiameter, 70 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, Atlantis, 10 mm borrspetsdiameter, 100 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, Atlantis, 10 mm borrspetsdiameter, 120 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, Atlantis, 12 mm borrspetsdiameter, 110 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, EG, 6 mm borrspetsdiameter, 40 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, EG, 6 mm borrspetsdiameter, 50 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, EG, 8 mm borrspetsdiameter, 70 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, EG, 10 mm borrspetsdiameter, 100 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, EG, 10 mm borrspetsdiameter, 120 mm skruv
BSZ-SU betongskruv, EG, 12 mm borrspetsdiameter, 110 mm skruv
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
PH39440.jpg image

Dubbel kabelhållare med plugg

Klar att använda, icke-kontinuerligt, dubbel kabelstöd för betong, designad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dubbel kabelhållare med propp, 80 Kabel, 10 mm dia
PH39426.jpg image

Gängad stångklämma

Innovativt strukturellt infäste för plaströrsklämmorna, konstruerade för handmontering på M8 och M10 gängade stänger.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gängad stavklämma
PH40787.jpg image

Speedway Cable Ladder inuti Riser, 45 grader

Ger välkonstruerade och lättanvända inre stigare i 45° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Speedway Kabelstege inuti stigning, 45°, 150 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 45°, 300 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 45°, 450 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 45°, 600 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 45°, 750 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 45°, 900 mm
PH40723.jpg image

Grundläggande plaströrsklämma

Innovativt urval av klämma för snabb installation av plastledningar på en mängd olika strukturer tack vare dess snäpp-ihop-design som är kompatibel med installationsticksinsats och skruvar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Grundledarklämma i plast, 16 mm OD
Grundledarklämma i plast, 20 mm OD
Grundledarklämma i plast, 25 mm OD
Grundledarklämma i plast, 32 mm OD
Grundledarklämma i plast, 40 mm OD
Grundledarklämma i plast, 50 mm OD