nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning, 1,5 mm Vajer, 3 m längd, 3–8 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med balkclips för fastslagning, 1,5 mm Vajer, 3 m längd, 3–8 mm Fläns
Katalog#: SLK15L34H24
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat nVent CADDY klämma ändfäste
- Monteras med bara hammare
- Passar de flesta balkar
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.