nVent CADDY Speed Link SLK System
nVent CADDY Speed Link SLK-systemet ger en mångsidig lösning för hängande förläggning som är enkel att justera och kan installeras snabbt i nästan varje stomme. Systemet bär upp tyngre applikationer som kabelrännor, belysning, ventilationsapparater, rör och slang, flexibla kanaler, stagprofiler och skyltsystem i fasta element för hängande tillämpningar. Systemet finns med mängd olika speciella ändfästen för de vanligaste byggnadskonstruktionerna, ett sortiment av vajerdiametrar och längder och har en unik verktygsfri låsanordning.
Design
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Sortimentet innefattar lösningar för både 1,5 mm och 2 mm kablar liksom större 3 mm kablar för tillämpningar med högre last
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
- Varje förpackning håller stålvajern effektivt tills föremålen är klara att montera