Tryckklämma i metall, brandklassad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Tryckklämma i metall, brandklassad
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Products
Design
- Inkluderar insats för E30 brandklassning enligt DIN 4102-12
- Idealisk för mindre dragningar av kabel
- Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och proffessionellt intryck
- Låg profil möjliggör installationer i trånga utrymmen
Specifikationer
Material
Fjäderstål
Yta
nVent CADDY Armour
| Brandklass kapacitet för kraftkabel E30 | ||||
| Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
| Delnummer | Antal kärnor | Kärna i genomskärning | Kabeldiameter | Antal kablar |
| PKM10H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | 8 Max |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | Max 8 | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | Max 8 | |
| PKM16H6IN | 4 | 1.5 mm² | 12.5 mm | Max 12 |
| 3 | 1.5 mm² | 11.8 mm | Max 12 | |
| 2 | 1.5 mm² | 11.4 mm | Max 14 | |
| Brandklass kapacitet för kraftkabel E30 | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Delnummer | Antal trådpar | Vajerdiameter | Kabeldiameter | Antal kablar |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | Max 14 |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | Max 10 | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | Max 24 |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | Max 18 | |
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12






Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.