BSZ-SU betongskruv, EG, 12 mm borrspetsdiameter, 110 mm skruv
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
BSZ-SU betongskruv, EG, 12 mm borrspetsdiameter, 110 mm skruv
Katalog#: BSZSU12110EG
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Godkänd för användning i Seismic design kategori C1 (alla storlekar)
- Godkänd för användning i Seismic design kategori C2 (för borrdiameter 8 mm och mer)
- Flyttningabara ankare är idealiska för tillfälliga fastsättningar
- Atlantis finish har överlägset korrosionsskydd (upp till C3-miljö enligt EN ISO 9223 och 9224)
- Atlantis finish är lämplig för utomhusinstallation
Specifikationer
Produktattribut
| Karakteristiska axiella laster från ETA-20/0046 | |||
| Artikelnummer | Sprucken Betong C20/25 | Icke sprucken betong C20/25 | Standard bädddjup |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Certifieringar






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.