Spolsats inklusive 150 m 1,5 mm stålvajer och 100 verktygsfria hängare – 19,5 kg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Spolsats inklusive 150 m 1,5 mm stålvajer och 100 verktygsfria hängare – 19,5 kg
Katalog#: SLK15L500PACK
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- I satsen ingår en rulle med nVent CADDY Speed Link stålvajer och nVent CADDY Speed Link SLK låsanordningar
- Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan
- Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil
- Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.