SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN
Katalog#: SOSR075
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör
- Klassad för användning med CPVC sprinklerrör
- Positionerar rör 1-1/2" (38 mm) på distans från monteringsytan och eliminerar behov av träklotsar
- Kan monteras både i vertikalt och horisontellt läge på betong, stål och trä
- Uppfyller UL® 203 ”Stringent upward thrust requirement”
- UL®-listad både som hängare och rörhållare
- Uppfyller kraven i NFPA® 13 för statisk last
- Monteringsskruvar ingår
- Kan användas med mutter 3TW på baksidan på installationer på träfiberbjälkar
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.