All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

Gängad bygelring
Effektiva medel för lågspänning och datakabelstöd i kombination med flera CADDY-fästelement för de flesta strukturella matrial.

nVent CADDY Y-krok för hastighetslänk med ögla förlängning
nVent CADDY Speed Link-förlängning med Y-krokar som gör det möjligt att snabbt stödja korgbricka, kabelbricka eller belysning när den används i kombination med förklippta trådlängder.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-krok med eyeletörlängning, 2 mm Vajer, 0,5 m ”Y” längd

Klämma för trådkorgsfack
Verktygsfri, universalfäste för trådkorgsbricka till standard fjäderbenprofiler. Fungerar med alla kommersiellt tillgängliga trådkorgsfack. Idealisk komplimang till vårt CADDY-kabelränns tillbehör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Clips för trådkorgsbricka, 4–8 mm (3/16–5/16" vajer

Verktyg för manuell strängläggning
En och flerstorleksverktyg för att crimpa ovala hylsor på kabelstödet (wire) för att låsa det på plats.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Manuellt formverktyg, #12 Stöd

nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelfäste
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika tak- eller däckkonstruktioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 1,5 mm Vajer, 1 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 1,5 mm Vajer, 5 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 2 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 2 mm Vajer, 3 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 2 mm Vajer, 5 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 3 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vinkeljärn, 3 mm Vajer, 5 m längd

nVent CADDY Pyramid ST fast stödstag
Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 4,8" eller 6,4" (122 mm eller 164 mm) från takytan med 6", 10" eller 16" (152 mm, 254 mm eller 406 mm) staglängd som kan utnyttjas.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
2000 Balkklämma för U-kanal

Buntband med flänsklämma
Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner. Idealisk för trapesapplikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook, 2 mm Wire, 3 m Length

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri rörstödssats
Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för rör med ytterdiameter från 0,50" till 2,38" (12,7 till 60,3 mm). Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder.

nVent-KASSETT Macrofix oisolerad M8/M10
2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter, för användning med oisolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 19-23 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 23-29 mm YD, 3/4" rør, 20 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 29-35 mm YD, 1" rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 35-41 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 41-48 mm YD, 1 1/4" rør, 32 DN
Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 48-54 mm YD, 1 1/2" Rør, 40 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 54-62 mm YD, 2" rør, 50 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 62-72 mm OD
Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 73-83 mm YD, 2 1/2" Rør, 65 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 83-93 mm YD, 3" Rør, 80 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 93-103 mm OD, 3 1/2" rør, 90 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 103-113 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 113-123 mm OD, 4" rør, 100 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 123-133 mm OD
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 133-143 mm YD, 5" rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 143-153 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 155-165 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 165-175 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 195-205 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 210-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 220-230 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 244-255 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 270-280 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 314-324 mm OD, 12" Rør, 300 DN