PH33234.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Clips för trådkorgsbricka, 4–8 mm (3/16–5/16" vajer

Katalog#: KBT

KBT-clips för trådränna är en tidsbesparande lösning för enkel installation och säker infästning av trådränna mot stag. Placera bara trådrännan ovanpå profilen, placera KBT-clipset över rännan i vald position, och kläm fast KBT-clipset för att slutföra infästningen – så enkelt! Monteringen sker helt utan verktyg eller andra tillbehör. KBT clips för trådrännor är ännu en tidbesparande lösning för att installatören ska kunna slutföra arbeten snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
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
Tillämpningsbilder Resurser CAD Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen