Pyramid ST profilstøtte for tak, 152 mm x 122 mm
The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.
Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.
Design
- Ger utmärkt stöd för rör, slang, kanal, kabelränna och utrustning
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Transporteras enkelt till taket
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.