Macrofix ikke-isolert M8/M10, 113-123 mm OD, 4" rør, 100 DN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Macrofix ikke-isolert M8/M10, 113-123 mm OD, 4" rør, 100 DN
Katalog#: MFN123EG
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Plastbrickan förhindrar att skruven lossnar under installationen
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Datablad
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.