nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 480 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 480 mm
Katalog#: PTF16
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg eller stagklämmor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Stift och fot i plast gör att rör inte rostar
- Klämmor levereras i två olika storlekar för att passa projektets behov
- Foten har flera hål för att en mängd olika klämstorlekar och konfigurationer ska kunna användas
- Extra klämmor kan köpas separat för ytterligare rörsträckningar
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Transporteras enkelt till taket
Specifikationer
Produktattribut
| Verktygsfri rörklämma | ||||
| Artikelnummer | Ytterdiameter OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.