PH38449.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Trådstorlek (TS) M8
Höjd 1 (H1) 2.1"
Höjd 1 (H1) 53mm
Höjd 2 (H2) 1.8"
Höjd 2 (H2) 46.5mm
Bredd (W) 0.6"
Bredd (W) 16 mm
Tjocklek (T) 0.15" Max
Tjocklek (T) 4 mm Max
Hålstorlek 2 (HS2) 0.310" - 0.38"
Hålstorlek 2 (HS2) 8 - 10 mm
Öppningsstorlek (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Öppningsstorlek (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
CAD
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen