nVent CADDY Speed Link Y-krok med eyeletörlängning, 2 mm Vajer, 0,5 m ”Y” längd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link Y-krok med eyeletörlängning, 2 mm Vajer, 0,5 m ”Y” längd
Katalog#: SLD2YH500
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Dubbel krok ger enkel infästning mot trådränna, kabelränna eller belysning
- Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan
- Y-form ger förbättrad stabilitet
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.