Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Präzisionskühlung für Hochleistungselektronik

Thermische Stabilität gezielt entwickeln – für zuverlässige Performance von Anfang an

Nur selten fallen elektronische Systeme plötzlich aus – sie verlieren schrittweise ihre Stabilität Geringfügige Temperaturabweichungen auf Bauteilebene, ungleichmäßige Luftströmung oder lokale Überhitzungsstellen führen dazu, dass Systeme nach und nach von ihren festgelegten Betriebsbedingungen abweichen. Gezielte thermische Kontrolle schützt die Leistungsfähigkeit, verlängert die Lebensdauer der Komponenten und stärkt die Zuverlässigkeitsreserven Ihres Systems. Durch die Steuerung der Wärme an der Quelle und die Beibehaltung stabiler Temperaturprofile im gesamten System wird das thermische Verhalten unter realen Bedingungen vorhersagbar, prüfbar und zuverlässig.

Die Umstellung: von der Kühlung zur Steuerung
Statt nur auf Maximaltemperaturen zu reagieren, konzentrieren sich unsere Kühllösungen auf die Beibehaltung konstanter thermischer Bedingungen, die Leistungsschwankungen im Zeitverlauf verhindern. Dadurch können Systeme:

  • ihre stabile Leistung unter dynamischen Lasten aufrechterhalten
  • langfristig die Zuverlässigkeit und betrieblichen Konsistenz verbessern
  • Entwickelt für die Elektronik der nächsten Generation

Da die Leistungsdichte steigt und die Architekturen immer kompakter werden, ist das Wärmemanagement längst keine unterstützende Funktion mehr – sondern ein zentraler Designparameter auf Systemebene. Too Cool to Drift macht thermische Stabilität planbar – für Kühllösungen, die nicht nur Leistung ermöglichen, sondern Systeme langfristig zuverlässig halten.

ANSATZ

„Too Cool to Drift“ führt einen neuen Ansatz im thermischen Design ein – weg von der reinen Spitzenwärmeabfuhr hin zur Entwicklung langfristiger thermischer Stabilität.

Gezielte Wärmeableitung

Der gezielte Ansatz zur Wärmeabfuhr verbessert die Gesamteffizienz des Systems, erhöht die thermische Stabilität und trägt dazu bei, auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine konstante Performance aufrechtzuerhalten.

Optimierte Luftführung

Die optimierte Führung kontrollierter Luftströmungswege verbessert den konvektiven Wärmeübergang, steigert die Kühleffizienz und sorgt für eine gleichmäßigere thermische Verteilung über kritische Komponenten hinweg. Dadurch wird ein stabiler Betrieb in Umgebungen mit hoher Packungsdichte unterstützt.

Reduzierte Temperaturgradienten

Reduzierte Temperaturgradienten über kritische Komponenten hinweg ermöglichen gleichmäßigere Wärmeverteilung, minimieren Hotspots und verbessern die Wärmeableitung.

Skalierbare Integration von Luft- und Flüssigkeitskühltechnologien

Dies ermöglicht nahtlose Anpassungen an sich ändernde Anforderungen und unterstützt höhere Leistungsdichten durch ein effizientes Wärmemanagement.




LÖSUNGEN

Kühlung, die Leistung zuverlässig sichert

Schrankkühlung

4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

Die nVent SCHROFF-Schrankkühllösungen sorgen für eine zuverlässige Temperaturregelung in geschlossenen Systemen. Optionen wie Lüftereinschübe und Luft‑Flüssigkeits‑Wärmetauscher tragen durch die Optimierung des Luftstroms durch den Schrank zum Schutz der Geräte und damit zu gleichbleibender Leistung bei.

Mehr erfahren

Baugruppenträger- und Embedded-Kühlung

Easy Swap LFT

nVent SCHROFF bietet gezielte Kühlung für Baugruppenträger- und Embedded-Systeme – mit modularen Liquid-Flow-Through-Kühlplatten, Lüftern und Konduktionskühlung. Diese Lösungen wurden für räumlich begrenzte Umgebungen mit hoher Packungsdichte entwickelt und geben Ingenieuren flexible Kontrolle über Luftführung und thermische Performance.

Mehr erfahren

Leiterplattenkühlung

Liquid Flow Through Module-Exploded

Lösungen von nVent SCHROFF zur Leiterplattenkühlung ermöglichen effizientes Wärmemanagement mit Kühlkörpern, Konduktionsplatten und optimierter Geometrie für stabilen Hochleistungsbetrieb.

Mehr erfahren

RESSOURCEN

WHITEPAPER

Neukonzeption des Wärmemanagements für modulare Systeme mit hoher Dichte

Schleichende Abweichungen, kritische Systemausfälle

Luftkühlungslösungen Warum gezielte Luftführung heute wichtiger ist als je zuvor

Warum Flüssigkeitskühlung für leistungsstarke elektronische Systeme entscheidend ist

ZITAT

„Thermische Instabilität lässt Systeme anfangs stabil wirken – macht sie mit der Zeit jedoch unberechenbar.“ „Unsere Aufgabe ist es, Kühlung so zu entwickeln, dass Betriebsbedingungen stabil bleiben – damit die Performance nicht schrittweise außerhalb der Spezifikation gerät.“ Christian Ganninger, Product Management, nVent SCHROFF