Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
Highlight: PXIe-Einschub

Maßgeschneiderte PXIe-Einschublösungen für Ihre einzigartige Prüfanwendung

Mehr erfahren

Offene Standardsysteme und Backplane Design

Zuverlässigkeit und Leistung für Ihre elektronischen Systeme


Bei nVent SCHROFF sehen wir ein System als umfassende Infrastruktur für Ihre Anwendung.

Unsere Komponenten werden hauptsächlich im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. So können wir gewährleisten, dass sie harmonisch zusammenarbeiten.

Jedes Element ist so ausgelegt, dass es sich nahtlos integrieren lässt, und wird intern gründlich geprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Umfassende Infrastruktur

Unsere Systeme bieten komplette Infrastrukturlösungen, darunter Backplanes, Mechanik, Kühlsysteme, Netzteile und Hardware-Plattform-Management.

Hausinternes Fachwissen

Alle Komponenten werden intern gefertigt und geprüft, sodass Qualität und Kompatibilität auf ganzer Linie gewährleistet sind.

Nahtlose Integration

Jede Komponente ist auf Kompatibilität ausgelegt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und das Risiko eines Systemausfalls zu verringern.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Unsere Systeme passen sich an sich ständig weiterentwickelnde Anforderungen an und ermöglichen so eine einfache Skalierbarkeit und Anpassung, wenn Ihre Anwendung wächst.




Embedded-Systeme und Backplanes

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

AdvancedTCA Systeme

AdvancedTCA (ATCA) ist ein offener Standard der PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) für leistungsstarke Kommunikationssysteme.

Hauptvorteile

  • Hochverfügbarkeitsplattform mit einer vollständig redundanten Architektur
  • Robustes Regalmanagement für effiziente Handhabung von Ereignissen.
  • Standard-Produktsortiment mit allen gängigen Slot-Konfigurationen (2, 6 oder 14 Slots)

Hauptmerkmale

  • Unterstützt Hochgeschwindigkeits-LVDS-Datenübertragung und mehrere Protokolle: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und Infiniband
  • Optionen für 40G- oder 100G-Datenübertragungsraten
  • Kühlleistung von bis zu 500 Watt pro Leiterplatte bei ΔT 10 Kelvin
  • AC-, DC- oder kombinierte AC-/DC-Stromversorgung

Produkte ansehen

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

MicroTCA-Systeme

MicroTCA (MTCA) ist ein offener Standard der PICMG für Kommunikationssysteme, der Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und robuste Leistung für verschiedene Anwendungen bietet.

Hauptvorteile

  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über LVDS
  • Unterstützt Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express und S-ATA/SAS
  • Hohe Verfügbarkeit mit vollständig redundanter Architektur

Hauptmerkmale

  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 100G Mbit/s Ethernet und PCIe Gen 5 mit Standardsystemen
  • Große Auswahl an Zubehör (Frontplatten, Füllplatten usw.)
  • Systeme entsprechen den Standards MTCA.0, MTCA.1 und MTCA.4.

Produkte ansehen

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI und PXI Express

PXI, entwickelt von der PXI Systems Alliance, wurde für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Datenübertragung und -synchronisierung entwickelt, wie Messtechnik und Simulation oder Automatisierung.

Hauptvorteile

  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und -Synchronisierung
  • Abwärtskompatibilität mit CPCI-, PXI-, CPCI Express- und PXIe-Karten

Hauptmerkmale

  • Desktop-PXI- und PXIe-Systeme mit unterschiedlicher Slot-Anzahl
  • Switches, Bridges und Clock-Module (PXIe) als Mezzanine-Module für eine unkomplizierte Anpassung
  • Optimierter Luftstrom für hervorragende Kühlung
  • Unterstützt bis zu 16 GB/s PCIe Gen3-Systembandbreite

Produkte ansehenKonfigurieren

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) und CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) und CompactPCI Serial werden in industriellen Umgebungen verwendet, wobei CPCI auf Desktop-Computer-Bus-Architektur basiert und CPCI Serial moderne Protokolle umfasst.

Hauptvorteile

  • Integriert mehrere Bus-Standards wie PSB, H.110 und PXI
  • Unterstützt aktuelle und zukünftige Protokolle wie PCIe, Ethernet, USB und S-ATA/SAS

Hauptmerkmale

  • Standardsysteme für 3U- und 6U-Leiterplatten
  • Einzelne oder redundante, steckbare oder ATX-konforme Netzteile
  • Systeme mit PSB-, H.110- oder PXI-Bus
  • CPCI Serial unterstützt PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 und Ethernet 10 GBase-T.

Produkte ansehen

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME und VME64x

Der VMEbus Manufacturers' Group-Standard (VITA) wurde für industrielle Automatisierungssysteme geschaffen und bietet eine robuste Verbindung zwischen Leiterplatten.

Hauptvorteile

  • Unterstützt bis zu 21 Slots
  • Höhere Datenübertragungsraten mit VME64x-Erweiterung
  • Verbesserte serielle Hochgeschwindigkeitsübertragung mit bis zu 10 Gbit/s mit VXS

Hauptmerkmale

  • Kompatibel mit 3-HE-, 6-HE- und 9-HE-Leiterplatten
  • Verbindungen mit Kartenbreiten von 4 TE und Tiefen von 160/220/280 mm
  • Unterstützt sowohl Single- als auch Dual-Star-Topologien

Produkte ansehen

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, die neueste VITA-Spezifikation, ist für robuste, leistungsstarke Systeme mit verschiedenen Kühloptionen konzipiert.

Hauptvorteile

  • Unterstützt mehrere Datenübertragungsmechanismen wie VMEbus, PCI, Ethernet und PCIe
  • Gewährleistet die Interoperabilität mit Open VPX (VITA 65) für verschiedene Backplane-Topologien

Hauptmerkmale

  • Geeignet für 3HE- und 6HE-Leiterplatten mit Luft-, Konduktions- und Flüssigkeitskühlung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Hervorragende Kühlung und EMV-Schutz

Produkte ansehen

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Backplane-Designkapazitäten

nVent SCHROFF bietet ein umfassendes Sortiment an Standard-Backplanes, die auf Ihre besonderen Anforderungen zugeschnitten sind.

Hauptvorteile

  • Maßgeschneiderte Backplane-Entwicklung und -Modifikation für individuelle Spezifikationen erhältlich
  • Interne Entwicklung und Fertigung gewährleisten Qualität und Effizienz.
  • Fachkundiger Support für technische Fragen, Angebote und Projektunterstützung

Hauptmerkmale

  • Umfangreiches Angebot an Standard-Backplanes wie AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX und VME
  • Möglichkeit, kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen, von kleinen Änderungen bis hin zu benutzerdefinierten Formfaktoren und Verbindungstopologien

Produkte ansehen

Test Adapters

Prüfadapter

Prüfadapter sind für das Debuggen von Leiterplatten entscheidend und ermöglichen eine nahtlose Integration und Bewertung. Stecken Sie ein Prüf-Board in den Adapter und setzen Sie diesen in einen System-Slot ein, um einfachen Zugang zu den Komponenten zu erhalten.

Hauptvorteile

  • Einfacher Zugriff auf Prüfpunkte, Signale, Adressen und Stromversorgung über den Backplane-Anschluss an der Vorderseite
  • Spannungs- und Strommessfelder für eine präzise Diagnose
  • Kundenspezifische Anschlüsse mit Drahtwickelstiften für individuelle Setups

Hauptmerkmale

  • Eine Vielzahl von DIN-Steckverbindern: B, C, D, E, F, H und M
  • Personalisierte 6- oder 9-U-Prüfadapter mit mechanischen Sätzen und Führungsschienen von 3-U-Prüfadaptern von nVent SCHROFF konfigurieren

Produkte ansehen




Neuigkeiten und Ressourcen

News&Resources-Systems-PXIe

PXI Express-Einschub und -Controller

PXIe-Systemlösung. Neue Generation verfügbar

Mehr erfahren
News&Resources-Systems-Configurators

PICMG- und VITA-Systemkonfiguratoren

Konfigurieren Sie Ihr Design

Mehr erfahren
News&Resources-Systems

Broschüre zu Systemlösungen

Vernetzt mit den Technologien der Zukunft

Download
News&Resources-Systems-Firmware

Firmware

Firmware für ATCA, MicroTCA und Shelf Manager

Mehr erfahren



Zusammenarbeit mit den Besten, um branchenführende Lösungen zu schaffen

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden