Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

PXI Express-Einschub und -Controller

PXI Express-Einschub und -Controller

Maßgeschneiderte PXIe-Einschublösungen für Ihre einzigartige Prüfanwendung

nVent SCHROFF bietet eine große Auswahl an standardmäßigen und kundenspezifischen PXIe-Systemen und Controllern für Anwendungen in der Messtechnik und Simulation. Obwohl wir ein umfangreiches Portfolio an Standardlösungen anbieten, wissen wir, dass die Anforderungen jedes Kunden einzigartig sind.

Deshalb liegt unser wahrer Wert in unserer Fähigkeit, sowohl unsere PXIe-Einschübe als auch unsere Controller zu modifizieren und anzupassen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Ob Sie eine Änderung an einem bestehenden Produkt oder eine komplette kundenspezifische Lösung benötigen, wir verfügen über das Fachwissen und die Erfahrung, um eine Lösung zu liefern, die genau Ihren Anforderungen entspricht.

Unser erfahrenes Ingenieurteam arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass die kundenspezifische Lösung genau Ihren Anforderungen entspricht, und unser strenger Prüf- und Validierungsprozess stellt sicher, dass die Lösung die höchsten Qualitätsstandards erfüllt. Entdecken Sie, wie nVent SCHROFF Ihnen helfen kann, Ihre Prüfziele noch heute zu erreichen.

Mechanische Einstellung

  • Basierend auf der Einstellbarkeit von Kartenkorb und Einschub
  • Kundenspezifisches Branding und Aussehen
  • Einzigartige Montage- oder Umgebungsmerkmale

Skalierbare Kühllösungen

  • Erhöhen Sie die Anzahl und Stärke der Lüfter, wenn die Anzahl der Slots wächst.
  • Möglichkeit, die Luftdurchsatzrichtung auszuwählen und zu steuern

Skalierbare Stromversorgungslösung

  • Netzteilmodule für unterschiedlich viele Slots und Leistungsanforderungen
  • Platz für die Montage von Netzteilen skaliert mit der Systemgröße

Modulare Backplane

  • Auslagern aktiver Komponenten auf modulare Mezzanines
  • Funktionsmodule sind misch- und kombinierbar
  • Backplane-Designs sind einfach zu modifizieren, da sie nur passive Verbindungen enthalten

Kostenloser Testeinschub

Bestellen Sie jetzt Ihren kostenlosen Testeinschub – Lieferzeit 2–3 Wochen

Wenn Sie Interesse haben, unseren Einschub einige Wochen als Konzeptnachweis und zur Validierung zu testen, kontaktieren Sie uns, und wir besprechen die Details mit Ihnen. Mit unseren beiden Einschublösungen können Sie folgende modulare Anpassungen vornehmen.

PXIe, PXI, PXI Express System

Entdecken Sie kundenspezifische PXIe-Lösungen mit dem Einschub- und System-Controller von nVent SCHROFF

nVent SCHROFF bietet eine breite Palette von PXIe-Lösungen für Anwendungen in der Messtechnik und Simulation an. Unsere Hauptvorteile sind unser PXIe-Einschub und System-Controller, die basierend auf unserem Standardproduktportfolio an spezifische Anforderungen angepasst werden können. Die PXIe-Einschübe sind mit einer EMV-Schirmung gemäß EN 61326-1-Klasse B ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie selbst die strengsten Anforderungen erfüllen.


Der PXIe System-Controller ist mit nur 4 TE Breite der kleinste Controller auf dem Markt. Durch die Verwendung von COM Express Modulen bieten wir viele Prozessoroptionen zur Auswahl, die eine schnelle Anpassung an die neuesten und leistungsstärksten Prozessoren auf dem Markt ermöglichen.


Bei nVent SCHROFF verpflichten wir uns, außergewöhnlichen Service und Support zu bieten. Kunden werden direkt mit unseren Ingenieur*innen und Expert*innen verbunden, was eine schnelle und effiziente Kommunikation und Problemlösung ermöglicht.


Neben dem PXIe-Einschub und System-Controller bieten wir auch den größten Teil der Infrastruktur für T&M-Anwendungen an, wie z. B. Baugruppenträger, Frontplatten, Racks und Stromverteilungseinheiten. Unser Fokus auf kundenspezifische Anpassungen und unser umfassendes Produktangebot machen nVent SCHROFF zum idealen Partner für Anforderungen in der Messtechnik und Simulation.

PXIe-Einschub – Überblick

ModellArtikelnummerSlot-AnzahlPXI Express-System-SlotHybride SlotsPCIe Gen 2-Peripherie-SlotsPCIe Gen 3-Peripherie-SlotsSystem-Timing-SlotMaximale System­bandbreiteMaximale Slot-Bandbreite „Slot-zu-Slot"System-SlottypExterner TriggerzugriffNetzteiltypSlot-Kühl­leistung „bei 15 K Temperaturerhöhung"
8 Slot PXIe/PCIe Gen 2
14579-0338174 x13 x4–12,5 GB/s4 GB/s und 0,5 GB/sVier Links (3 x4/1 x1)Front (auf Anfrage)Integriert50 W
8 Slot PXIe/PCIe Gen 3
14579-030817–7 x4–16 GB/s4 GB/sVier Links (4 x4)Front (auf Anfrage)Integriert50 W
18 Slot PXIe/PCIe Gen 2
14579-0431811617 x1–12 GB/s0,5 GB/sVier Links (4 x1)Front (auf Anfrage)Integriert50 W
18 Slot PXIe/PCIe Gen 2 und 3
14579-044181167 x110 x419 GB/s4 GB/s und 0,5 GB/sVier Links (2 x4/2 x1)Front (auf Anfrage)Integriert50 W
18 Slot PXIe/PCIe Gen 3
14579-04018116–17 x4116 GB/s4 GB/sVier Links (4 x4)Front (auf Anfrage)Integriert50 W
18 Slot PXIe/PCIe Gen 3 (NEU)
14579-04218116–17 x8124 GB/s8 GB/sZwei Links (8+16)FrontHinten steckbar80 W

PXIe-Produktdetails ansehen

Embedded-Systeme, PXIe, PXI, PXI Express SystemPXIe 8 Slot-Einschub, 14579-030, PCIe Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 7 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • Besonders leistungsstarke PCIe Gen 3-Switches mit standardmäßig inbegriffenem vierfachen System-Slot (4×4)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Hohe Datenbandbreite (max. 16 GB/s System und 4 GB/s Slot-zu-Slot)
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EMV-Klasse B
Zum Produktkatalog

PXIe-, PXI-, PXI-Einschub, PXI Express-System

PXIe 18-Slot-Einschub, 14579-040, PCIe Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • Besonders leistungsstarke PCIe Gen 3-Switches mit standardmäßig inbegriffenem vierfachen System-Slot (4×4)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Hohe Datenbandbreite (max. 16 GB/s System und 4 GB/s Slot-zu-Slot)
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EMV-Klasse B
Zum Produktkatalog

PXIe, PXI Express-System, Embedded-System

NEU: PXIe 18-Slot-Einschub, 14579-042, PCIe Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • Besonders leistungsstarke PCIe Gen 3-Switches mit standardmäßig inbegriffenem vierfachen System-Slot (4×4)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Hohe Datenbandbreite (max. 16 GB/s System und 4 GB/s Slot-zu-Slot)
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EMV-Klasse B
Zum Produktkatalog

NEU

PXIe 8-Slot-Einschub, 14579-033, PCIe Gen 2 und Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 7 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • PCIe Gen 2- und Gen 3-Switching mit einem standardmäßigen System-Slot mit vier Verbindungen (3x4 Gen 3 & 1x1 Gen 2)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EN 61326-1 EMV Klasse B (FCC)
Produkte ansehen

NEU

PXIe 18-Slot-Einschub, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • PCIe Gen 2-Switching mit einem standardmäßigen System-Slot mit vier Verbindungen (4x1)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EN 61326-1 EMV Klasse B (FCC)
Produkte ansehen

NEU

PXIe 18-Slot-Einschub, 14579-044, PCIe Gen 2 und Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • PCIe Gen 2- und Gen 3-Switching mit einem standardmäßigen System-Slot mit vier Verbindungen (2x4 Gen 3 und 2x1 Gen 2)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EN 61326-1 EMV Klasse B (FCC)
Produkte ansehen

NEU

PXIe 8-Slot-Einschub, 14579-033, PCIe Gen 2 und Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 7 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • PCIe Gen 2- und Gen 3-Switching mit einem standardmäßigen System-Slot mit vier Verbindungen (3x4 Gen 3 & 1x1 Gen 2)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EN 61326-1 EMV Klasse B (FCC)
Produkte ansehen

NEU

PXIe 18-Slot-Einschub, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • PCIe Gen 2-Switching mit einem standardmäßigen System-Slot mit vier Verbindungen (4x1)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EN 61326-1 EMV Klasse B (FCC)
Produkte ansehen

NEU

PXIe 18-Slot-Einschub, 14579-044, PCIe Gen 2 und Gen 3

  • 1x 16-TE-System-Slot und 17 Full-Hybrid-Peripherie-Slots
  • PCIe Gen 2- und Gen 3-Switching mit einem standardmäßigen System-Slot mit vier Verbindungen (2x4 Gen 3 und 2x1 Gen 2)
  • Leistungsstarkes Kühlkonzept mit geringem Lüftergeräusch und Lüfterdrehzahlregelung
  • Kühlleistung: 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
  • Rückwand mit externen 10-MHz-Taktein-/-ausgängen
  • CE-Kennzeichnung
  • EN 61326-1 EMV Klasse B (FCC)
Produkte ansehen

PXIe System-Controller – Überblick

Artikelnummer

Prozessor

RAM

Festplatte

USB

Grafikschnittstelle

Ethernet

PCIe-Bandbreite

PCIe-Generation

21265-120

i3-1115G4E

16 GB RAM DDR4

512 GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 GB RAM DDR4

1 TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 GB DDR4 RAM

1TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

Embedded-Systeme, PXIe, PXI Express-System, PXI Express-Controller

PXI Express-Controller

  • 3 HE, 4 TE PXIe Embedded Controller
  • PXI-5 (PXI Express) Hardwarespezifikation. Rev.2.0-konform
  • Maximaler Systemdurchsatz 28 GB/s mit Xeon Prozessor
  • Integrierter m.2-NVMe-PCIe-Gen3-Speicher
  • Intel Core und Xeon Prozessoren der 7., 8. oder 11. Generation mit Hyper-Threading
  • Anpassbares BIOS
Benutzerhandbuch herunterladen

Embedded-Systeme, PXIe, PXI Express-System, Computer-on-Module

Firmware und Software

Softwaretools können von der Produktseite jedes Einschubs heruntergeladen werden.

  • Offene Treiberplattform ab Veröffentlichungsdatum (Q1/2023), die Controller/Karten von Drittanbietern unterstützt
  • Direkt zugängliches und herstellerunabhängiges Einschub-/Trigger-Management über SMBus
  • Anpassung/Rebranding möglich
  • Volle Treiber- und Software-Support
  • Windows-Treiber mit Schroff Setup-Tool
    • Einschub-DLL
      • System-Modul-DLL
  • Windows-Programm/Überwachungstool
    • PXIe-Systemmonitor
  • Initialisierungsdateien für T&M Software Suites
    • Einschub .ini Datei
  • Im PXIe-Einschub installierte Firmware
    • CMM-Firmware
    • EEPROM-Datei

Sparen Sie 60 % Entwicklungszeit mit modularen Lösungen

nVent SCHROFF bietet einen innovativen modularen Systemansatz, mit dem Sie Ihr individuelles PXI Express-System schnell und kostengünstig implementieren können.

  • Der modulare Aufbau von Standardkomponenten
  • Konfigurierbare Systemarchitektur
  • Standard-PCIe-Gen3-Datenübertragung
  • Erweiterte thermische Leistung (>50 W/Slot)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Kürzere Produkteinführungszeiten

Mechanik, Stromversorgung, Kühlleistung, Luftdurchsatz- oder Slot-Konfiguration lassen sich einfach an Ihre Anforderungen anpassen.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Geringeres Risiko von Konstruktionsfehlern und Neukonstruktionen

Bausteine wie Switches, Bridges und Taktmodule werden entwickelt und geprüft und werden in jedem kundenspezifischen Projekt verwendet.

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Differenziertes Erscheinungsbild

Design, Farbe und Logo passend zu Ihrer Unternehmensidentität und zur Differenzierung von Ihrer Konkurrenz

nVent SCHROFF arbeitet mit dem Kunden zusammen, um eine kundenspezifische PXIe-Einschub-Lösung zu entwickeln

nVent SCHROFF hat kürzlich mit einem Kunden zusammengearbeitet, um eine kundenspezifische PXIe-Einschublösung zu entwickeln, die auf seine spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Fallstudie: VX Instruments

„Das System durfte nur 2 HE hoch sein und musste 12 Slots enthalten.“

Lesen Sie hier die ganze Story

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Fallstudie: Pickering-Schnittstellen

„Effektive Kühlung ist für ein PXI/PXIe-System unerlässlich. Wenn die Kühlung die Prüffähigkeiten nicht so sehr einschränkt, können Ingenieur*innen bei ihren Entwürfen abenteuerlicher vorgehen.“

Lesen Sie hier die ganze Story

KONFIGURIEREN SIE IHRE LÖSUNG

Konfigurieren Sie den nVent SCHROFF Einschub mit Backplane, Mechanik, Kühlung und Schnittstellensteckverbindern.

Ressourcen

Flyer zur Produktübersicht

Überblick über das Produktportfolio von nVent SCHROFF PXI Express

Download

Whitepaper

Erfahren Sie mehr über unser modulares Einschub- und Backplane-Konzept

Download