Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Elektronikschrank mit Rack-integrierter Kühlung

Elektronikschrank mit Rack-integrierter Kühlung

LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER MIT 5 kW oder 10 kW Kühlleistung

Für Anwendungen, die einen vollständig geschlossenen Schrank erfordern, bietet nVent SCHROFF mit dem neuen LHX 5-kW- und 10-kW-Luft/Wasser-Wärmetauscher inklusive Steuereinheit eine kostengünstige Kühllösung. Die Tandementwicklung des Luft/Wasser-Wärmetauschers mit einer auf die Varistar CP Schrankplattform abgestimmten Steuereinheit sorgt für optimale Leistung.

Der Varistar CP LHX+ Elektronikschrank ist perfekt geeignet für Anwendungen, wenn:

Die Nachfrage nach Präzisionsprüfungen steigt aufgrund: ​

  • Der höheren Komplexität von Prüflingen​

  • Des Umgangs mit Multisensor-Technologie ​

Verteilte Einrichtung ist erforderlich:​

  • Um Geräte näher an den Messungen zu positionieren ​

  • Für Edge-Computing-Anwendungen

N00204_VaristarCPLHXPlus_10630-051-Door open.tif
Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Hauptvorteile:

LHX Cabinet Benefits Icons

Platzsparender und modularer Schrank

Erhältlich ab 600 mm (B) x 800 mm (T) Platzbedarf pro Schrank Inklusive EMV und bis zu IP55-Schutz

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Skalierbare Kühlleistung

Im Betrieb von 5 kW bis 10 kW, während die Infrastruktur im Schrank gleich bleibt.

LHX Precision Benefit Icon

Präzisionsregelung

Regler mit präziser Temperaturregelgenauigkeit von +/-0,1 °C

LHX Remote Control Benefit Icon

Höhere Produktivität, größere Sicherheit

Wärmetauschersteuerung direkt am Schrank oder über Fernüberwachungssystem

Komplettlösungsangebot

19"-EMV-Schrank, mit Rack-integriertem Luft/Wasser-Wärmetauscher im unteren Bereich, mehreren Sensoren und Steuereinheit im oberen Bereich für präzise Temperaturregelung und Fernüberwachung

  • Standardkonfigurationen auf Lager
  • Ändern Sie die Größe des Racks, Zubehör und Marken nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
  • Luft/Wasser-Wärmetauscher als nachrüstbares Einzelteil erhältlich
  • Inklusive Fernüberwachung für ein oder mehrere Racks
Produkte ansehen

Varistar CP Elektronikschrank

Passen Sie Ihr Rack an Ihre Bedürfnisse an

Mit der modularen Varistar CP Elektronikschrank-Plattform können Sie aus 100 Schrankabmessungen und einer Vielzahl von Standardkomponenten mit und ohne EMV-Konformität und IP55-Schutz wählen.

Der Schrank kann dezentral und in einer staubigen und nicht gewarteten Umgebung (z. B. in einem Tunnel) aufgestellt werden. Mit seiner Größe von nur 600 mm (B) x 800 mm (T) bietet er einen reduzierten Platzbedarf.

  • Schrankabmessungen 600 mm (B) x 800 mm (T) oder 600 mm (B) x 1.000 mm (T)

  • Schwenkhebelgriffe mit 333-Profilhalbzylinder

  • Effektive Kabelführung ohne negative Auswirkungen auf Funktionen mit hohem IP- oder EMV-Schutz

Produkte ansehen

Luft/Wasser‐Wärmetauscher

Steigern Sie Ihre Kühlleistung

Die Kühlleistung kann im laufenden Betrieb ohne Anpassung der Infrastruktur im Schrankinneren erhöht werden. Ein Einzellüfter mit 5 kW Kühlleistung kann gegen eine Doppellüftereinheit mit 10 kW Kühlleistung ausgetauscht werden.

Sie können die Kühlleistung einfach ohne großen Installationsaufwand aufrüsten. Skalierung durch Hot-Swaps reduziert zudem die Betriebskosten.

Hauptmerkmale:

  • Einfach zu montieren und nachzurüsten​
  • Kühlung von vorne nach hinten​
  • 19"-Wärmetauscher im Schrankunterteil eingebaut
  • Skalierbare Kühlleistung
    • Doppellüftereinheit für 10 kW Kühlleistung​
    • Einzellüftereinheit für 5 kW Kühlleistung​
  • Strenge Trennung von kalter und warmer Abluft
  • Kühlung nahe an den eingebauten Geräten, schnelle Regulierung von Wasser- und Luftstrom
  • Stromversorgung mit breitem Eingangsbereich
    • 240 V als Standard​
    • 115 V auf Anfrage
Produkte ansehen
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • Die Lüfter können ohne Ersatz des Wärmetauschers ausgetauscht werden.
  • Luftvolumenstrom von ca. 1.000/1.800 m³/h​
  • Wasserfluss-Temperatur von 6 °C bis 25 °C​
  • Umgebungstemperatur von 5 °C bis 50 °C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • Die Temperatur kann manuell mit der Fernbedienung an der Tür reguliert werden.
  • Die Temperatur kann aus der Ferne über ein zentrales Managementsystem geregelt werden, das über Ethernet/Modbus/Webserver/SNMP angeschlossen ist.
  • Wärmetauscher schaltet beim Öffnen der Tür ab.

Überwachung

Überwachen per Fernzugang

Die hochpräzise Temperaturregelung des LHX+ wird über eine ebenfalls modulare Steuereinheit mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung und Fernbedienung realisiert. Die Temperatur kann sowohl über ein Türterminal mit Anzeige und Tastatur als auch remote über einen Ethernet-Zugang und eine Web-Schnittstelle geregelt werden.

Der Elektronikschrank muss nicht geöffnet werden, ganz gleich, ob kleinere oder größere Anpassungen an den Controllern erforderlich sind.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Regler

  • Separate, kompakte 19"-Steuereinheit

  • Ohne lose Drähte im Schrankoberteil​

  • Deutlich gekennzeichnete Plug-and-Play Sensoranschlüsse​

  • Sauberes Kabelmanagement am Rahmen

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensoren

  • Genauigkeit der Temperaturregelung von +/- 0,1 °C​

  • Differenzdrucksensor zur Lüfterdrehzahlregelung serienmäßig​

  • Optionale Kühlmitteldurchfluss- und Temperaturüberwachung

LHX+ Remote Access Control

Zugang

  • Terminal mit Anzeige und Tastatur an der Fronttür zur Steuerung ohne Türöffnen​

  • Ethernet-Zugang für das Fernüberwachungssystem (SNMP, Modbus, TCP, Web-Schnittstelle)​

  • Synchronisierung und Webserver zur Netzwerkkonfiguration​

Bestellinformationen

Komplettlösung (Schrank, Kühlung, Regler)

Zum Produktkatalog:

  • Varistar CP LHX+ Schrank, 5 kW, 2000 mm × 600 mm × 800 mm (H×B×T), IP55. Artikelnummer: 10630-051
  • Varistar CP LHX+ Schrank, 5 kW, 2000 mm × 600 mm × 1000 mm (H×B×T), EMV, IP55. Artikelnummer: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ Schrank, 10 kW, 2000 mm × 600 mm × 1000 mm (H×B×T), EMV, IP55. Artikelnummer 10630-053
Nachrüstbare Komponenten

Zum Produktkatalog:

  • 10-kW-Wärmetauscher mit zwei 230-V-Lüftern. Artikelnummer: 29714-016
  • 5-kW-Wärmetauscher mit zwei 230-V-Lüftern Artikelnummer: 29714-017
  • Regelsatz Artikelnummer: 23130-664
  • Durchflussraten- und Wasser-T°-Sensor-Satz Artikelnummer: 23130-663
  • Anzeige und Zubehör für LHX+ Artikelnummer: 23130-666
  • Türkontaktschaltersatz Artikelnummer: 23130-667
Ersatzteile

Zum Produktkatalog:

  • Reglereinheit Artikelnummer: 23130-668
  • Antrieb und Kugelventil: Artikelnummer: 23130-669
  • Lüftereinschub LHX 5 kW Artikelnummer: 29714-026
  • Lüftereinschub LHX 10 kW Artikelnummer: 29714-025

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Modifikationen?

Bei individuellen Wünschen unterstützen wir Sie gerne direkt.

Ressourcen

Flyer

Übersicht über das gesamte Produktangebot

Download

Prüfbericht LHX 5 kW

Kühlleistungs-, Geräusch- und Luftdurchsatzprüfung für 29714-017.

Download

Prüfbericht LHX 10 kW

Kühlleistungs-, Geräusch- und Luftdurchsatzprüfung für 29714-016

Download

Benutzeranleitung

Benutzeranleitung für LHX+ 5- und 10-kW-Version

Download

Storys

Pressemitteilung

Der LHX+ Schrank kommt zum perfekten Zeitpunkt: Mit zunehmender Elektronikdichte in Anwendungen steigt auch der Bedarf an präziser Systemkühlung.