Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Varistar LHX+ Cabinet, 5 KW, RAL 7021, IP 55

nVent führt neuen Luft/Wasser-Wärmetauscher ein

LONDON – nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, hat heute mit dem nVent SCHROFF Varistar LHX+ ein standardisiertes modulares Kühlsystem mit einer Kühlleistung von bis zu 10 kW vorgestellt. Das System ist in den Schrank von nVent SCHROFF eingebaut und verwendet einen speziellen Luft-Wasser-Wärmetauscher, um die Elektronik auf eine präzise Temperatur zu kühlen, um die Leistung zu optimieren.

„Wir haben ein marktreifes Kühlgerät für alle Einsatzgebiete entwickelt, die ein Höchstmaß an Messgenauigkeit erfordern, wie zum Beispiel Großforschungsanlagen für die Teilchenphysik-, medizinische und pharmazeutische Forschung“, sagt Pradipto Bhowmick, nVent Global Product Manager für Elektronikschränke. „Es kommt zu einem perfekten Zeitpunkt: mit der zunehmenden Elektronikdichte in Anwendungen steigt auch der Bedarf an präziser Systemkühlung.“

Die komplexen Messtechnik- und Simulations-Industrieprozesse erfordern genaue Temperaturen, um innerhalb der Betriebsparameter zu funktionieren. Der LHX+ bietet eine Temperaturregelungspräzision von +/- 0,1 °C Spitze-Spitze und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung für diese Vorgänge.

Kühlkonzept: Standardkomponenten mit Plug-and-Play-Betrieb

Installationen für Messtechnik- und Simulations-Anwendungen benötigen oft begrenzten Platz, daher müssen Kühllösungen kompakt sein. Der LHX+ benötigt eine Stellfläche von nur 600 x 800 mm (B x T), was der Größe eines 40"-Monitors entspricht. Auch seine Kühlleistung ist skalierbar. Der Elektronikschrank erreicht einen Luftvolumenstrom von 1000 bis 1800 m3/h. Bei Bedarf kann seine Kühlleistung erhöht werden, ohne dass die Infrastruktur im Schrank angepasst werden muss. Um eine größere Kühlleistung zu erreichen, kann eine Doppellüfter-Kühltechnik mit einer Kühlleistung von 10 kW gegen die Einzellüfter-Kühltechnik mit 5 kW Kühlleistung ausgetauscht werden.

Steuereinheit: 19“-High-Tech

Die hochpräzise Temperaturregelung des LHX+ ist durch eine Steuereinheit sowie einen modularen Aufbau mit der Möglichkeit des Fernzugangs und der Fernüberwachung möglich. Für Remote-Anwendungen stehen die Protokolle EtherNet, SNMP, Modbus, TCP und Webinterface zur Verfügung. Die Temperatur kann über ein an der Tür angebrachtes Terminal mit Anzeige und Tastatur oder aus der Ferne über einen Ethernet-Zugang und eine Web-Schnittstelle gesteuert werden. Der Elektronikschrank kann geschlossen bleiben, während auf die Controller-Funktionen zugegriffen wird. Im Inneren des Gehäuses befinden sich vier Lufttemperatursensoren, die die Temperatur im Schrank überwachen. Ein Differenzdrucksensor überwacht und regelt die Lüfterdrehzahl des installierten Kühlgerätes. Optional können auch Durchsatz und Vorlauftemperatur des Kühlmittels erfasst werden. Diese unabhängige Plug-and-Play-Steuereinheit ist auch ein separates 19“-Modul, das einfach montiert, von außen geschlossen und mit geringem Installationsaufwand verbunden werden kann.

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser stabiles Sortiment an führenden Marken für Elektroprodukte gibt es seit mehr als 100 Jahren und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER. Erfahren Sie mehr unter www.nvent.com.

Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.

Mehr erfahren:

Englisch: https://schroff.nvent.com/en-us/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Deutsch: https://schroff.nvent.com/de-de/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Französisch: https://schroff.nvent.com/fr-fr/solutions/schroff/applications/electronics-cabinet-rack-cooling

Medienkontakte
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent

+31 638 324 143
[email protected]

Quelle: nVent Electric plc