Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Kühllösungen – Überblick

Highlight: Rack-integrierte Kühlung LHX+
Highlight: Rack-integrierte Kühlung LHX+

Luft/Wasser-Wärmetauscher mit 5 oder 10 kW Kühlleistung

Mehr erfahren

HOLEN SIE SICH DIE KÜHLUNG, DIE SIE FÜR IHR LEISTUNGSSTARKES ELEKTRONIKSYSTEM BENÖTIGEN

Effiziente, effektive Kühlung ist für Innovationen der nächsten Generation unerlässlich. Die Teams von nVent SCHROFF bestehen aus Expert*innen in der Optimierung der Kühllösung für Ihre Anwendung hinsichtlich Kosten und Leistung. Während die forcierte Luftkühlung noch immer die gängigste Technik ist, können die Lüfter stärkere EMV- und akustische Geräusche sowie höhere Vibrationen erzeugen, was sich nachteilig auf Ihre Anwendung auswirken kann. nVent SCHROFF bietet je nach Produktanforderungen und -zielen Lüfterkühlung, Leitungskühlung, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Immersionskühlung und Kühler.

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Präzise entwickelte Lösungen

Unsere Wärmemanagementprodukte wurden von Ingenieur*innen für Ingenieur*innen entwickelt und lösen reale Herausforderungen mit hoher Präzision und Anpassungsfähigkeit.

Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

Für raue Bedingungen entwickelt, bieten sie Sicherheit und konstante Leistung für missionskritische Anwendungen.

Anpassbares Produktportfolio

Wir bieten eine breite Palette an skalierbaren Kühllösungen, die an spezifische Design- und Betriebsanforderungen angepasst werden können.

Intelligentes Wärmemanagement

Fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungsfunktionen bieten Ingenieur*innen wertvolle Einblicke und automatisierte Systeme zur Verbesserung von Betriebseffizienz und Langlebigkeit.




Kühlbereiche

Subrack and Embedded Cooling

Schrankkühlung

Die Kühllösungen für Schränke von nVent SCHROFF sind für eine zuverlässige Temperaturregelung in geschlossenen Systemen konzipiert. Mit vielseitigen Optionen wie Lüftereinschüben, Wärmetauschern und Klimageräten bieten diese Systeme Ingenieur*innen zuverlässige Werkzeuge, um Geräte vor thermischen Schwankungen zu schützen und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.

Wichtigste Aspekte

  • Optimierter Luftstrom innerhalb des Racks
  • Zusätzliche Lüfter oder Luft/Wasser-Wärmetauscher

Produkte ansehen

Image-Template888x548px.jpg

Baugruppenträger und Embedded-Kühlung

Für die gezielte Kühlung in Baugruppenträgern und Embedded-Systemen bieten wir modulare Lüfter und Konduktionskühlmethoden an. Diese Lösungen eignen sich für Umgebungen mit geringem Platzangebot und hoher Dichte und bieten Techniker*innen die Flexibilität, den Luftstrom und die thermische Leistung effektiv zu verwalten.

Wichtigste Aspekte

  • Lüfterauswahl
  • Filtermatte
  • Luftblocker
  • Optimierte Luftstromführung

Produkte ansehen

nVent Schroff’s board cooling

Leiterplattenkühlung

Zu den Kühloptionen für Leiterplatten von nVent Schroff gehören hocheffiziente Kühlkörper, Wärmeschnittstellen und Konduktionskühlplatten, die für das Wärmemanagement auf Komponentenebene entwickelt wurden. Diese Produkte unterstützen Ingenieur*innen bei der Aufrechterhaltung der Leistung und Stabilität von Leiterplatten unter anspruchsvollen thermischen Belastungen.

Wichtigste Aspekte

  • Kühlkörpergeometrie/-anschluss
  • Thermisches Oberflächenmaterial
  • Wärmerohre
  • Konduktionsgekühlte Baugruppen und Kodierungen

Produkte ansehen

Thermal Control and Monitoring

Wärmeregelung und -überwachung

Unsere Lösungen für die thermische Regelung und Überwachung geben Techniker*innen die Werkzeuge an die Hand, Temperaturen auf intelligente Weise zu regulieren. Ausgestattet mit Sensoren, Reglern und integrierter Software ermöglichen diese Systeme eine automatisierte Temperaturregelung und kontinuierliche Überwachung für ein proaktives Management der thermischen Bedingungen.

Produkte ansehen

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Thermische Simulationen und Prüfungen

Bei nVent Schroff bieten wir fortschrittliche thermische Simulationen und Prüfungen an, um Ingenieur*innen bei der Optimierung von Systemdesigns zu unterstützen. Unsere Simulationstools ermöglichen eine präzise Modellierung der thermischen Leistung, sodass Ingenieur*innen die Wärmeverteilung und Luftströmungsmuster genau vorhersagen können. In Kombination mit modernsten Prüfeinrichtungen validieren wir die Produktleistung unter realen Bedingungen und stellen so sicher, dass Ihre Systeme auch für die anspruchsvollsten Umgebungen gerüstet sind. Dank dieser umfassenden Vorgehensweise können Ingenieur*innen fundierte Entscheidungen treffen, Risiken verringern und die Entwicklungszeiten verkürzen.




Neuigkeiten und Ressourcen

Varistar CP LHX

Rack-integrierte Kühlung bis zu 10 kW

Mehr erfahren
Rack Chiller In-Row 45

Reihenkühlung bis zu 45 kW

Mehr erfahren



Produkte in Aktion

nVent RackChiller In-Row 45

Play

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play


 

KONTAKT UND VERTRIEB

Kontakt

Unsicher, wo Sie anfangen sollen?

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert sind, dann schreiben Sie uns bitte eine Nachricht. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

Kontakt

Ansprechpartner vor Ort

Sie sind auf der Suche nach unseren Produkten in Ihrer Nähe?

Nutzen Sie unseren Standortplaner für weltweite Vertriebsniederlassungen, um schnell eine nVent SCHROFF Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

Vertriebspartner finden