All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

Brandklassad kabelhållare för nVent-KASSETT, metall
Innovativt brandklassat kabelfäste som är lämpligt för vägg- och takinstallationer. Konstruerat för att spara tid vid installationer tack vare den unika stängningsmekanismen som manövreras från marken.

nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistol fäste
Vajersystem för lätta tillämpningar med ultralåg profil. Perfekt för stöd och fäste av belysning och skyltar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket, 1,0mm vajer, 1m längd
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket, 1,0mm vajer, 1m längd

nVent CADDY hastighetslänkpaket med spolsats
Satsen innehåller en rulle med nVent CADDY Speed Link Light-vajer på 1 mm tillsammans med 100 låsanordningar med ultralåg profil, vilket förenklar transporten till arbetsplatser och minskar lagerhållningen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Rullsats med en 150 m stålvajer på 1,0mm och 100 verktygsfria hängare för 10kg

Positioneringsklämma för nVent-CADDY-rör i vägg
Verktygsfri klämma för snabb och säker placering av 20 till 25 mm ledningar på teleskopskenor för fastskruvning av kopplingsdosa.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Monteringsklämma för kabelkanaler i väggar på 20 till 25mm

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Teleskop boksbrakett 400-635 mm boltplass 38 mm, 54 mm, 63,5 mm boksdybde

Förstyvning av stag
Säkrar stagprofil mot gängad stång i flera storlekar för förstyvning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stag stavförstärkning, M10, M12, M16, M20 Gäng

Hammer-on flänsklämma, bottenfäste med pinnbult
Lätt att installera, hammta på fästelement, utformad för att stödja olika kabel- och ledningsapplikationer på konstruktionsstålelement. De många montage möjligheterna och den medföljande gängade skruven ger flexibilitet och tillgänglighet för installatören.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 21-28 mm flens 11 mm skrue
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 3-8 mm flens 11 mm skrue
Slagclips, bottenmonterat med skruv, Fjäderstål, 3–8 mm Fläns, 16 mm Skruv
Slagclips, bottenmonterat med skruv, Fjäderstål, 3–8 mm Fläns, 16 mm Skruv
Hammer-On flänsclips, bottenmont., tapp, S301, 3–8 mm fläns, 11 mm skruv
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 8-14 mm flens, 11 mm skrue
Slagclips, bottenmonterat med skruv, Fjäderstål, 8–14 mm Fläns, 16 mm Skruv
Slagclips, bottenmonterat med skruv, Fjäderstål, 8–14 mm Fläns, 16 mm Skruv
Hammer-On flänsclips, bottenmont., tapp, S301, 8–14 mm fläns, 11 mm skruv
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 14-20 mm flens 11 mm skrue
Slagclips, bottenmonterat med skruv, Fjäderstål, 14–20 mm Fläns, 16 mm Skruv
Hammer-On flänsclips, bottenmont., tapp, S301, 14–20 mm fläns, 11 mm skruv

nVent CADDY Macrofix Plus ni EZ med enkel förslutning
Snabbinstallation av 2-skruvs rörklämma med gängad mutter, för användning med icke-isolerat metall- och plaströr.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1/2" Rør, 15 DN, 20-21,3 mm OD, M10 Stag
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 3/4" rør, DN20, 25-26,9 mm, M10 stang
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1" rør, DN25, 32-33,7 mm, M10 stang
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking 1 1/4" rør, DN32, 40-42,4 mm, M10
Macrofix Plus NI EZ med enkel lukking 1 1/2" rør, DN40, 48,3-50 mm, M10
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2" rør, DN50, 60,3-63 mm, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2 1/2" Rør, 65 DN, 75-76,1 mm OD, M10 Stag

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Balkklämma för U-kanal


nVent CADDY Speed Link SLDM med växlingsknapp
Lätt trådhängande system med en ultralåg profillåsanordning och gängad tapp. Systemet är idealiskt för att stödja elektriska lådor, belysning och skyltar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLDM med pinne, 1,5 mm Vajer, 2 m längd

Specialhörnanslutning med sex hål, 3-vägs
Används för att skapa stagkanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sexhåls specialhörnskarv, 3-vägs