nVent CADDY Speed Link Light Pack
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistol fäste

nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistolfäste inkluderar en förskuren längd (1m och 2m) av 1mm ståltråd fastnitad i ett vinkelfäste avsett att fästas samman direkt med en låsanordning med en ultralåg profil. Installatörer kan snabbt och säkert montera den på betongtak med olika spikpistoler för att stötta och fästa belysning och skyltar.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Säkerhetsfaktor för statisk belastning 5:01
Yta Elförzinkat
Material Stål;Mässing
Tjocklek (T) 2ga
Tjocklek (T) 6.5 mm
Bredd (W) 0.49"
Bredd (W) 12.5 mm
Höjd (H) 0.83"
Höjd (H) 21 mm
Vinkel (a) 60 °

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen