Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2" rør, DN50, 60,3-63 mm, M10 stang
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2" rør, DN50, 60,3-63 mm, M10 stang
Katalog#: MPZ063
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Innehåller mekanism för enkel stängning
- Plastbrickor bidrar till att hindra att CPVC eller plaströr skadas och garanterar en flytande inpassning
- Buktande kanter och speciellt utformat svetsområde skyddar CPVC-rör
- Idealisk för installationer där utrymmet är begränsat och kräver service nära fästytan.
- Passar för 3/4" - 2" (20 - 50 DN) stålsprinklerrör
- Eliminerar behovet av seismiskt stöd när droppar hålls inom 150 mm (6 tum) från fästytan.
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.