Rullsats med en 150 m stålvajer på 1,0mm och 100 verktygsfria hängare för 10kg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rullsats med en 150 m stålvajer på 1,0mm och 100 verktygsfria hängare för 10kg
Katalog#: CLP1L500PACK
nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit innehåller en rulle med en 150 meter lång 1 mm vajer och 100 låsanordningar med ultralåg profil. Den smarta förpackningen innebär att man kan dra ut och skära av den vajerlängd som behövs utan att behöva ta ut rullen ur lådan, vilket gör det till den perfekta lösningar för alla elektriker. Låsanordningen har en snygg polerad yta och lastgräns på 10 kg, och är perfekt som stöd för och för att fästa belysning och skyltar.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Sats med nVent CADDY Speed Link-stålvajer och nVent CADDY Speed Link CLP-låsanordningar
- Vajerrullen och låsanordningarna är förpackade tillsammans, vilket förenklar transporten till arbetsplatser och minskar lagerhållningen
- Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan
- Perfekt för omarbeten och montering där anpassade vajerlängder behövs
- Stålvajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål
- Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg
- Låsanordning med låg profil som är mindre synlig
- Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna
- Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad


Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.