nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Teleskop boksbrakett 400-635 mm boltplass 38 mm, 54 mm, 63,5 mm boksdybde

Katalog#: TSGB1624

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers both traditional and retrofit mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and mount from both the front and back of the stud—making it ideal for when drywall has already been installed. As the first means of support, conduit can be run directly to the electrical box while ensuring a smooth, flat drywall finish with side‑mount installations. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

Läs mer Läs mindre
  • UL
  • cUL
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Tillämpningsbilder Resurser CAD Video
Telescoping Screw Gun Box Bracket

Play

Compatible Items
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen