Monteringsklämma för kabelkanaler i väggar på 20 till 25mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsklämma för kabelkanaler i väggar på 20 till 25mm
Katalog#: CPC
nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip är en intuitiv lösning utan skruvar för snabb och säker montering av 20 till 25 mm ledningar på nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Straps. Perfekt för installationer på gipsväggar som görs innan elektriker är på plats för att ansluta kopplingsdosor.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Quick, snap-on design
- Side-to-side adjustability until firmly engaged into nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap pilot holes
- Hole on either side for optional screw connection to the nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap
- Compatible with 20 and 25mm rigid and flexible conduit
- Reduced width to accommodate conduit-spacing as low as 25mm for busy areas
- Low-smoke and halogen-free
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad

Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.