All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH22349.jpg image

Buntbandshållare med flänsklämma

Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelbandhållare med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Fläns
Buntbandshållare med flänsclips, 3–8 mm fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, S301, 3–8 mm Fläns
Buntbandshållare med flänsclips, 8–14 mm fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, S301, 8–14 mm Fläns
Buntbandshållare med flänsclips, 14–20 mm fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Fläns
Kabelbandhållare med flänsclips, S301, 14–20 mm Fläns
PH4544.jpg image

H-PSM ledning till flänsklämma, sidomontering

Enkel, hammra-på-metod för att säkra ledningen från en konstruktionsstålfläns.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Rör till flänsclips, sidomontering, 22–30 mm Rör, 3–8 mm fläns
Rör till flänsclips, sidomontering, 22–30 mm Rör, 8–14 mm fläns
H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 22–30 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 30–35 mm OD, 3–8 mm Fläns
Rör till flänsclips, sidomontering, 30–35 mm Rör, 8–14 mm fläns
H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 30–35 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 18–22 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 18–22 mm OD, 2–3 mm Fläns
Rör till flänsclips, sidomontering, 18–22 mm Rör, 8–14 mm fläns
H-PSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, 18–22 mm OD, 14–20 mm Fläns
PH2397.jpg image

108 två hål rem för CPVC rör

Två håls metallband med släta kanter, för användning med oisolerat plaströr.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD
Tohulls stropp til CPVC-rør, 1" rør, DN25, 33,7 mm
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 1 1/4" Rør, 32 DN, 42,2 mm OD
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD
108 To-hulls stropp for CPVC-rør, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD
PH2562.jpg image

Abp perforerad rem med rundad kant, Standard Duty

Metallband för att hänga upp ventilationen och stödja kabel- eller rör ledningar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Perforert stropp, rund kant, standard bruk, stål, PG, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm hull
ABP Perforerat band med rundad kant, standardfunktion, S304, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Hål
ABP Perforert stropp med avrundet kant, standardisert, Stål, PG, 17 mm x 0,8 mm, 7 mm Hull
PH3777.jpg image

300M Universal Beam klämma

Vändbar balkklämma för användning med standardflänsbredd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 9 mm hull, 18 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 11 mm hull, 20 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 13 mm hull, 26 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 17 mm hull, 28 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M10 hull, 20 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M12 hull, 26 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M6 hull, 18 mm maks flens
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M8 hull, 18 mm maks flens
PH22378.jpg image

C-klämma med flera funktioner

Toppmonterad balkklämma för användning med tjocka flänsbredder; kompatibel med CR-rörklämmor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 4-20 mm flens
Flerfunksjonell C-klemme, S316, 4-20 mm flens
Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 17-30 mm flens
Multifunksjonell C-klemme, S316, 17-30 mm flens
Multifunksjonell C-klemme, stål, HD, 30-44 mm flens
Flerfunksjon C-klemmer, S304, 30-44 mm Flens
PH3864.jpg image

Gängad bult

Gängtap.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 25 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 40 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 60 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 80 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 90 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 100 mm
Gjenget bolt, EG, M10 Stag, 150 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 25 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 40 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 60 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 70 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 80 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 100 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 120 mm
Gjenget bolt, EG, M8 Stag, 150 mm
PH5978.jpg image

Snäppstängning av rör/rörklämma

Lätt att installera, tryck för att stänga ledningsstöd som ger stabilitet och säkerhet. Ger rätt avstånd för att underlätta inriktning av elektriska lådor, vilket eliminerar ytterligare steg under installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Låsklämma för slang till rörklämma, S301, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, Fjäderstål, 7 mm Hål, Enkel
Låsklämma för slang till rörklämma, S301, 7 mm Hål, Enkel
PH5934.jpg image

123-serien Z Purlin Clip

Effektivt sätt att säkra ledningen från ett Z-upplagsbalk .
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
123 Serie Z Purlin clips, 6,8 mm Hål, 1,5–2,5 mm Fläns
PH3705.jpg image

4G16 vridbar klämma med pinnbult

Snabbmonterad, vrid för att installera klippet för ett gängadstång fäste för akustiska t-galler applikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vridclips med tapp, CADDY ARMOUR, 24 mm T-galler, M6, 11 mm skruv
4G16 Vridclips med skruv, Lackerad, Vit, 24 mm T-Nät, M6 Skruv, 11 mm Skruv
Vridclips med tapp, CADDY ARMOUR, 24 mm T-galler, M6, 16 mm skruv
4G16 Vridclips med skruv, Lackerad, Vit, 24 mm T-Nät, M6 Skruv, 16 mm Skruv
Vridclips med tapp, CADDY ARMOUR, 24 mm T-galler, M6, 25 mm skruv
Vridclips med tapp, CADDY ARMOUR, 24 mm T-galler, M6, 7 mm skruv
WBT Covers

Wire Basket Tray Cover

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304
nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent-CADDY Superfix 243 M8

Snabbinstallerad 1-skruvad rörklämma med gängad mutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" rör, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" rör, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" rör, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" rör, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" rör, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" rör, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" rör, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" rör, 8 DN