Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Katalog#: COVER8
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.
Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.
Information
Resurser
Compatible Products
Design
- Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware
- Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables
- Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray
Specifikationer
Produktattribut
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.