Universal bjelkeklemmer, gjenget, M12 hull, 26 mm maks flens
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universal bjelkeklemmer, gjenget, M12 hull, 26 mm maks flens
Katalog#: 300M12
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Universell balkklämma för standardbalkar
- Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod
- Including set screw and lock nut
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.