Universal bjelkeklemmer, vanlig, 11 mm hull, 20 mm maks flens
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universal bjelkeklemmer, vanlig, 11 mm hull, 20 mm maks flens
Katalog#: 30011MM
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Items
Design
- Universell balkklämma för standardbalkar
- Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod
- Including set screw and lock nut
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.