123 Serie Z Purlin clips, 6,8 mm Hål, 1,5–2,5 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
123 Serie Z Purlin clips, 6,8 mm Hål, 1,5–2,5 mm Fläns
Katalog#: 123
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Slagclips kompenserar för purlinvinkel
- Ger en metod för infästning av kanal och boxar mot purlin
- Bottenmontering
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.