Låsklämma för slang till rörklämma, S301, 7 mm Hål, Enkel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Låsklämma för slang till rörklämma, S301, 7 mm Hål, Enkel
Katalog#: 12MS1
nVent CADDY ledningsklämmor med knäppstängning (M-serien) är en snabb och effektiv metod för att säkra ledningsgrenkretsar för elektriska installationer. M-serien är designad för att ge konsekvent position i applikationen genom att eliminera ledningsförskjutning samt bibehålla avstånd som kommer in i elboxar. Öka installationseffektiviteten genom att använda vårt omfattande sortiment av rörledningar för ditt nästa elprojekt.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation
- Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler
- Stängs med fingrarna utan verktyg
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog



Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.