Apă și ape uzate - UE
EFICIENȚĂ A COSTURILOR ȘI REZISTENȚĂ LA COROZIUNE

Maximizarea valorii instalațiilor de tratare a apei
nVent HOFFMAN se bazează pe zeci de ani de experiență în activitățile de tratare a apei pentru a furniza produse rentabile, de la cofrete din oțel inoxidabil și nemetalice rezistente la coroziune, până la produse de gestionare a răcirii și a umidității, care pot ajuta la prelungirea duratei de viață a echipamentelor în aceste medii agresive.
- Îmbunătățirea costului total de proprietate în medii dificile, cu costuri limitate
- Încălzire, răcire, monitorizare și service pentru a îmbunătăți performanța cofretului și a prelungi durata de viață a componentelor
Cu o rețea extinsă de vânzări și aprovizionare, nVent HOFFMAN poate oferi servicii de consultanță în managementul programelor în fiecare etapă a proiectului dumneavoastră.
PRODUSE (#produse)
Cofrete
Controlul climatizării
Sistem de gestionare a cablurilor și a firelor
ACCESORII
Resurse (#resurse)
RESURSE DE APĂ ȘI APE MENAJERE
Prezentare generală a produselor
IEC gama de incinte din aluminiu
Soluții de control al climatizării