Industria alimentară
SIMPLIFICAȚI PROCESELE SANITARE,
PREVENIȚI CONTAMINAREA
Protejați echipamentele electrice critice cu cofrete ușor de curățat și care se pot spăla, pentru a păstra condițiile sanitare adecvate și a păstra produsele în siguranță.
Producătorii din industria alimentelor și băuturilor trebuie să implementeze soluții sanitare avansate pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor din întreaga lume și pentru a-și proteja activitatea împotriva timpilor morți și a rechemărilor costisitoare. Printre piesele esențiale de echipament din orice fabrică de producție alimentară se numără dulapurile electrice, care joacă un rol vital în menținerea acestor standarde înalte de igienă.
Dulapurile și accesoriile de design igienice nVent HOFFMAN sunt proiectate special pentru aplicații alimentare și băuturi și alte medii sanitare. Gama noastră extinsă de produse cu design igienic contribuie la protejarea condițiilor sanitare și a echipamentelor electrice critice chiar și în cele mai dificile medii de producție alimentară.
Proiectat pentru protecție maximă
Dulapurile cu design igienic sunt proiectate pentru a rezista procedurilor de curățare prin spălare, permițând curățarea și igienizarea mai rapidă și mai ușoară. Sunt importante pentru a păstra produsele din industria alimentară și din alte medii puternic reglementate fără particule microbiologice, chimice și străine, împiedicând contaminarea.
✔ Minimizați riscurile de igienă – suprafețele cu auto-drenare, finisate neted și designul fără decalaje reduc costurile de întreținere și întârzierile.
✔ Preveniți pătrunderea apei și a prafului– eficient în timpul curățării la înaltă presiune și temperatură ridicată, protejând componentele interne și maximizând timpul de funcționare.
✔ Garnituri durabile - garniturile albastre din silicon aprobate de FDA rezistă la produse de curățare agresive și sunt ușor de îndepărtat, înlocuit și întreținut.
✔ Protecție împotriva pătrunderii ridicate – respectați standardele IEC IP66 și/sau IP69 pentru a proteja echipamentele din interiorul cofretelor electrice în timpul procedurilor dure de spălare sanitară și curățare la locul lor (CIP).
✔ Rezistență la coroziune – testat și certificat de tip 4x pentru rezistență la coroziune.
Protecție pentru fiecare nivel
Portofoliul de soluții de design igienic nVent HOFFMAN oferă trei niveluri de protecție pentru a satisface nevoile de utilizare a produselor alimentare și a băuturilor:
• Ridicat – cofrete HDW pentru spălare sanitară intensă și pe loc.
• Mediu – cofrete AFS pentru spălare sanitară.
• Cofrete de bază – ASR pentru aplicații minime de spălare.
În plus, portofoliul de dulapuri igienice nVent HOFFMAN include cutii terminale (gama HDTB) și accesorii.
Soluții de climatizare
nVent oferă, de asemenea, o gamă cuprinzătoare de soluții de climatizare nVent HOFFMAN pentru a proteja împotriva condensului și pentru a menține componentele electrice interne, chiar și în medii extreme, ajutând la asigurarea longevității și fiabilității pentru aplicațiile alimentare și băuturi.