Hygienic design Cutie terminaţie, HDTB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hygienic design Cutie terminaţie, HDTB
Cutia de terminaţie cu design igienic de la nVent HOFFMAN, gama HDTB, este proiectată special pentru a proteja echipamentele sanitare ridicate şi pentru a facilita curăţarea. Având un design fără găuri, suprafeţe cu scurgere automată şi cu finisaj neted şi un grad ridicat de protecţie, cofretele minimizează riscurile la adresa igienei şi ajută la reducerea perioadelor de nefuncţionare pentru o productivitate crescută.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Material: Oţel inoxidabil cu granularitate AISI 304L. Corp şi capac: 1,5 mm.
- Corp: Pliat şi sudat pe margini. Patru bolţuri M6x13 pentru fixarea profilului inferior / plăcii de montare.
- Copertă: Pliat şi sudat pe margini. Laturi cu o înclinaţie de 3°. Şuruburi AISI 316 HD cu garnitură din silicon albastru inclusă.
- Garnitură: O garnitură din silicon albastru dintr-o bucată cu colţuri turnate asigură etanşarea corespunzătoare şi face îndepărtarea şi înlocuirea mai rapidă şi mai simplă pentru operaţiile de curăţare şi de întreţinere. Siliconul este conform cu FDA 21 CFR 177.2600. Culoare albastru (RAL 5010).
- Acces cabluri: Dotarea standard nu include orificii pentru presetupe pentru a minimiza riscurile la adresa igienei.
- Împământare: Bolţuri de împământare M8x18 mm în corp şi capac, piuliţe M8, şaibe de împământare şi etichete de împământare.
- Protecție: Corespunde cu IP 66/69 | TIP 4X, 12, 13 | IK08.
- Finisaj: Oţel inoxidabil cu granularitate 400, lustruit la Ra < 0.8 µm.
- Livrare: Corp cu capac şi acesorii de montare.
- Informații suplimentare: Pentru accesoriile pentru partea exterioară a dulapului, consultaţi secţiunea noastră de accesorii HD.
Specificații
Material
Stainless Steel 304L
Finish
Lustruit
Thickness
0.06in
Thickness
1.5mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.