Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Home

HDF
MAI MULTE APLICAȚII, ACEEAȘI PERFORMANȚĂ DE DESIGN IGIENICĂ
Gama de dulapuri cu design igienic, extinsă

Inclusiv dulapuri industriale, cu protecție IP66/69 și un design care limitează pătrunderea și acumularea apei.

VIZUALIZAȚI SOLUȚIILE
Wall Mounted campaign web banners
Soluții de montare pe perete
Construit pentru adaptare. Proiectat pentru a proteja

Cofrete de înaltă calitate, montate pe perete, adaptate nevoilor dvs., livrate complet asamblate și rapide.

Se potrivesc cu specificațiile dvs
Wall Mount Chiller web banner EU
Produs nou
Răcitor cu montare laterală de 14 kW pentru aplicații BESS

Răcitorul de 14kW este cel mai mare răcitor cu montare laterală de pe piață și oferă o fiabilitate îmbunătățită a sistemului, flexibilitate în proiectare și o întreținere ușoară.

Aflați mai multe
Protect What Matters_without shield
PROTEJAȚI CEEA CE CONTEAZĂ
În spatele fiecărui sistem critic se află ceva ce merită protejat

Portofoliul nVent HOFFMAN dispune de soluții sigure și fiabile, astfel încât să puteți simți protecția oriunde contează: în afacerea dvs., în viața angajaților dvs. și în întreaga lume.

Aflați mai multe
Sustainable Climate Image
Schimbarea agentului frigorific
Producție sustenabilă de control al climatizării

nVent HOFFMAN și-a îmbunătățit produsele de aer condiționat cu agenți frigorifici R-513A mai ecologici.

Aflați mai multe
Ergonomic Line Hero Banner
Minimizați riscul de vătămare, simplificați fluxul de lucru
Soluții ergonomice de manipulare a materialelor

Îmbunătățiți siguranța și eficiența fluxului de producție a panourilor cu soluții ergonomice de top de la nVent HOFFMAN pentru manevrarea materialelor.

Aflați mai multe

PROMISIUNEA NOASTRĂ

06 HOFFMAN who we are

Construim sisteme rezistente

Ajutăm clienții să maximizeze timpul de funcționare prin protecție optimă, expertiză în aplicații, calitate superioară și servicii globale. Protejăm în cele mai solicitante medii prin putere, cofrete și dulapuri industriale și sisteme de răcire avansate.

Solar wind

Oferim soluții inovatoare

Pentru verticalele cu cea mai rapidă creștere, cu scopul de a rezolva cele mai dificile probleme. Creștere profitabilă, prin tehnologie de vârf și extindere la scară.

06 HOFFMAN who we are 4

Creștem productivitatea

Instrumente de selecție a produselor, software de proiectare, producție și lucrători conectați, precum și produse ușor de utilizat pentru a crește productivitatea. Implicați-vă devreme în procesul de proiectare, pentru a accelera creșterea și a face ca veniturile din produse hardware să fie substanțiale.

06 HOFFMAN who we are 2

Vindem la nivel global, livrăm local

Alegeți dintre peste 12.000 de produse standard, cu o varietate mare pe stoc. Toate produsele sunt fabricate local în mai multe regiuni din întreaga lume și îndeplinesc sau chiar depășesc standardele de certificare, inclusiv IEC, UL, CSA, NEMA (Asociația națională a producătorilor de echipamente electrice) și CE.


ȘTIRI

ARTICOL

Sprijinirea integratorilor de sisteme în cadrul unui proiect de automatizare de capacitate ridicată în Spania

Articol

Kitul Shelll-Kit din aluminiu montat pe perete (WAK) simplifică protecția și crește eficiența termică

SS Modular Enclosures Expansion

Carcase din oțel inoxidabil de la 400 mm adâncime pentru medii industriale complexe

Configurațiile standardizate de adâncime de 400 mm sunt acum disponibile în cadrul portofoliului de dulapuri din oțel inoxidabil nVent HOFFMAN și MCDS, susținând aplicații mai complexe în industrii precum alimente și băuturi, apă și ape uzate, precum și medii marine și de coastă.

Aflați mai multe
nVent HOFFMAN STE Terminal Enclosures

Noile incinte de terminație din oțel STE sunt acum disponibile

nVent extinde portofoliul nVent HOFFMAN odată cu introducerea gamei de dulapuri terminale din oțel STE, oferind o soluție fiabilă și ușor disponibilă pentru a proteja componentele electrice într-o gamă largă de aplicații industriale.

Aflați mai multe
HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Simplificați selecția controlului climatizării cu un instrument digital mai inteligent

Selectarea soluției potrivite de climatizare pentru o aplicație de incintă poate fi complexă, mai ales atunci când apar mai multe variabile.

Mai mult
SPS Italia 2026

Soluții pentru automatizare industrială la SPS Italia 2026

SPS Italia 2026, unul dintre cele mai importante târguri comerciale din Europa pentru automatizări industriale, va avea loc în perioada 26 – 28 mai 2026 în Parma, Italia.

Aflați mai multe


OFERTA DE PRODUSE

DNS Standard Products

Produse standard

Având peste 16.000 de produse standard, nVent HOFFMAN deține unul dintre cele mai complete portofolii de produse din industrie. Produsele standard includ oțel și oțel inoxidabil, cofrete șidulapuri industriale, console, cofrete nemetalice și cutii de joncțiune și terminale, precum și soluții de control pentrucabluri șiclimatizare. nVent HOFFMAN oferă, de asemenea, modele specifice de cofrete, inclusiv cofrete pentru exterior, EMC, Locații periculoase, Seismice și cu design igienic.

Personalizare expres

Procesul din cadrul serviciului de personalizare expres este rapid și precis și se bazează pe desenele clienților. Mai presus de toate, serviciul are ca scop rapiditatea, ceea ce înseamnă că livrarea se poate face între 5 și 10 zile lucrătoare, în funcție de disponibilitatea produsului și a centrului de modificări.

Personalizare avansată

nVent Electric plc HOFFMAN oferă o gamă largă de caracteristici de personalizare precum prelucrare, dimensiuni speciale, culori personalizate și protecție suplimentară pentru medii agresive. Fabrica noastră puternic automatizată, dotată cu echipamente de producție de ultimă generație, este locul ideal pentru producția în serie, făcând ca personalizarea să fie flexibilă și rentabilă.

Automatizare pentru atelierele de panouri

Această soluție ușor de utilizat creează panouri și cofrete gata de echipat, prin automatizarea găuririi, filetării și frezării, astfel încât să puteți optimiza materialele și resursele de muncă.



Soluții și inovații prezentate

04 HOFFMAN NPIs 2
PRODUS NOU
Procesați materialele mai rapid

Acum este disponibil noul sistem de prindere superioară ModCenter.

Aflați mai multe
04 HOFFMAN NPIs
PRODUS NOU
nVent extinde gama de separatoare verticale

Pentru a spori ușurința de lucru și eficiența utilizării spațiului, nVent își extinde oferta de separatoare verticale și pentru portofoliul de dulapuri industriale

Aflați mai multe
04 HOFFMAN NPIs 3
PRODUS NOU
Mâner DNTH

Mânerul de ușă nVent HOFFMAN, DNTH, face ca ridicarea, montarea și demontarea ușilor dulapurilor industriale să fie mai ușoare și mai sigure pentru lucrători.

Aflați mai multe


LUMEA VIRTUALĂ NVENT

Explorați lumea virtuală nVent și pătrundeți în aplicații și platforme de produse specifice industriei.

Navigați după bunul plac sau programați un tur ghidat cu reprezentantul dvs. de vânzări nVent.

Explorați →

Virtual World Main Scene

Denumirea și sediul social al unei singure entități subsidiare care a publicat raportul privind informațiile despre impozitul pe venit la autoritatea competentă relevantă, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Ministerul Finanțelor din România, valabile la momentul publicării raportului.

Raportul PCbCR al grupului nVent este depus prin UPE-ul nVent, nVent Electric Plc.

Nume: Eldon SRL
Sediul social: Strada Bruxelles nr. 4, Sat Prejmer, Comuna Prejmer, Județul Brașov, România
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J2006001750083
Cod de identificare fiscală: 18878617.