Set de coajă din aluminiu montat pe perete
Îmbunătățirea protecției și a performanței termice a dulapului necesită adesea modificări complexe, dar nu este necesar.
Kitul de cofrete din aluminiu montat pe perete nVent HOFFMAN (WAK) oferă o soluție practică pentru modernizarea cofretelor montate pe perete cu un sistem de carcasă externă care îmbunătățește protecția, izolarea și disiparea căldurii - fără a modifica dulapul original.
Proiectat special pentru incinte WAS, WAK adaugă un strat secundar de aluminiu care înconjoară incinta, creând un mediu intern mai controlat, menținând în același timp protecția împotriva pătrunderii sistemului de bază.
Optimizați performanța dulapurilor fără modificări
Un avantaj cheie al WAK este că îmbunătățește performanța cofretului fără a necesita găurire, prelucrare sau orice modificări structurale.
Kitul de carcasă este montat extern, păstrând integritatea dulapului, adăugând în același timp un nivel suplimentar de protecție împotriva factorilor de mediu. Acest lucru îl face o soluție eficientă pentru aplicații în care menținerea calificărilor și certificărilor existente este critică.
Îmbunătățiți managementul termic cu fluxul de aer și izolație
Acumularea termică poate compromite performanța și fiabilitatea sistemului. WAK suportă condiții de funcționare mai stabile printr-o combinație de flux de aer și izolație.
Fantele de ventilație încorporate în carcasă promovează circulația aerului în jurul dulapului, ajutând la disiparea căldurii mai eficient. În plus, designul cu perete dublu creează un spațiu de aer izolant între incintă și panourile externe, îmbunătățind eficiența termică și reducând impactul fluctuațiilor de temperatură.
Reduceți timpul de instalare cu un design fără unelte
WAK este proiectat având în vedere eficiența instalării. Sistemul complet de carcasă - constând din panouri frontale, laterale, superioare și inferioare - poate fi asamblat manual fără a fi nevoie de unelte specializate sau de prelucrare.
Acest lucru simplifică integrarea, reduce timpul de instalare și minimizează riscul de erori în timpul configurării. De asemenea, permite echipelor să actualizeze rapid dulapurile existente, fără a perturba operațiunile.
Construit pentru durabilitate în medii industriale
Fabricat din aluminiu AlMg3 și finisat cu un strat protector din poliester, WAK este proiectat pentru medii solicitante în care durabilitatea și fiabilitatea sunt esențiale.
Un sistem de blocare securizat, cu un mecanism de blocare de 3 mm cu două biți și un mecanism anti-vibrații îmbunătățește și mai mult protecția, ajutând la asigurarea unei performanțe consecvente în condiții dificile.
Principalele beneficii ale kitului WAK din aluminiu Shell
- Îmbunătățește protecția dulapului prin adăugarea unui strat de protecție extern
- Îmbunătățește performanța termică prin fluxul de aer optimizat și disiparea căldurii
- Crește eficiența izolației cu un design cu perete dublu
- Permite instalarea rapidă, fără unelte, fără a fi necesară modificarea dulapului
- Oferă durabilitate pe termen lung cu construcție din aluminiu și acoperire de protecție
O abordare mai inteligentă a actualizărilor de incintă
Kitul Shell din aluminiu montat pe perete (WAK) oferă o modalitate flexibilă și eficientă de a îmbunătăți performanța dulapului fără a adăuga complexitate designului sau instalării.
Cu mai multe dimensiuni disponibile, acesta acceptă o gamă largă de aplicații în care protecția îmbunătățită și controlul termic sunt esențiale.
Pentru mai multe informații sau pentru a explora configurațiile disponibile, contactați un reprezentant local nVent.