Incinte de design igienice
Protecția necesară
În mediile critice din punct de vedere al igienei, dulapurile electrice trebuie să facă mai mult decât să protejeze componentele. De asemenea, acestea trebuie să sprijine procesele sanitare, să reducă riscurile de contaminare și să reziste procedurilor frecvente de spălare.
Dulapurile cu design igienic sunt proiectate pentru aplicații solicitante în care curățarea la înaltă presiune, detergenții agresivi și standardele stricte de igienă fac parte din operațiunile zilnice. Construcția din oțel inoxidabil, suprafețele înclinate și designul fără spații înguste ajută la protejarea echipamentelor electrice, simplificând în același timp curățarea și întreținerea.
Aceste soluții sunt utilizate pe scară largă în industria alimentară și a băuturilor, în industria farmaceutică și în alte industrii reglementate, unde timpul de funcționare, siguranța și respectarea igienei sunt esențiale.
Beneficii cheie de design igienic:
• Principii de proiectare aliniate cu IP66/69, tip 4X și recomandări de igienă din industria alimentară
• risc redus de creștere a bacteriilor prin suprafețe netede, drenabile
• protecție împotriva coroziunii, umezelii și agenților agresivi de curățare • curățare
mai ușoară și mai rapidă în timpul procedurilor de spălare sanitară de rutină
Specificați dulapul potrivit pentru mediul dvs. Sanitar
Obțineți îndrumări din partea specialiștilor în dulapuri industriale cu privire la cerințele de igienă, condițiile de spălare și adecvarea aplicațiilor.
Indiferent dacă proiectați echipamente noi sau modernizați instalațiile existente, selectarea dulapului adecvat poate ajuta la susținerea obiectivelor de conformitate, la simplificarea procedurilor de curățare și la protejarea componentelor electrice critice în medii solicitante.
PRODUSE PREZENTATE

Soluții de incintă igienice pentru mediul sanitar
Selectarea dulapului de design igienic potrivit depinde de intensitatea de spălare, de cerințele de instalare și de nivelul de protecție sanitară necesar.
Portofoliul nostru de dulapuri igienice de design susține o gamă largă de cerințe de aplicare în zonele de producție, procesare și asistență. De la zonele cu cele mai mari cerințe sanitare la medii mai controlate, fiecare familie de produse este dezvoltată pentru a se potrivi condițiilor în care este instalată și operată.
Portofoliul reunește incinte HDW, HDF, AFS, ASR și cutii terminale HDTB, acoperind diferite tipuri de instalare și cerințe de igienă întâlnite frecvent în cadrul aceleiași unități. Acest lucru face posibilă selectarea unei incinte în funcție de locul în care este utilizată, în loc să se adapteze aplicația la produs.
• Sunt utilizate cofrete HDW și cofrete HDF pentru pardoseli în cazul în care se aplică cele mai înalte cerințe sanitare
•cofretele din oțel inoxidabil AFS cu vârfuri înclinate se adresează zonelor cu cerințe regulate de curățare
și igienă moderată • cofretele din oțel inoxidabil ASR și cutiile terminale HDTB sunt utilizate de obicei în zone controlate sau zone periferice
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
- Ce este o incintă de design igienică?
O incintă cu design igienic este o incintă electrică din oțel inoxidabil proiectată pentru a susține salubritatea și a reduce riscurile de contaminare. Caracteristicile tipice includ suprafețe înclinate, finisaje netede, garnituri igienice și protecție ridicată la pătrundere pentru medii de spălare.
- Care este diferența dintre dulapurile igienice și cele standard din oțel inoxidabil?
În timp ce dulapurile standard din oțel inoxidabil se concentrează pe rezistența la coroziune, dulapurile cu design igienic sunt proiectate special pentru a simplifica curățarea, a preveni acumularea de lichide și a minimiza zonele de adăpostire a bacteriilor.
- Ce incinte sunt potrivite pentru curățare în poziție (CIP) sau spălare la înaltă presiune?
Cofretele igienice montate pe perete și cofretele igienice pentru pardoseală sunt proiectate pentru a fi curățate și curate în medii în care este necesară o protecție ridicată la pătrundere și o construcție igienică.
- Când trebuie utilizate dulapurile igienice pentru pardoseală?
Dulapurile igienice de podea sunt utilizate de obicei atunci când montarea pe perete nu este posibilă sau când trebuie adăpostite echipamente de control mai mari, menținând în același timp cerințe stricte de igienă.
- Sunt disponibile diferite niveluri de igienă pentru diferite aplicații?
Da. Portofoliile de dulapuri de design igienic includ, de obicei, soluții pentru niveluri ridicate, medii și de bază de protecție sanitară, permițând selectarea pe baza intensității curățării și a nevoilor de aplicare.
RESURSE