Dulap industrial cu design igienic, HDF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Dulap industrial cu design igienic, HDF
Dulapul industrial cu design igienic din gama HDF nVent HOFFMAN este conceput special pentru a proteja echipamentele electrice în medii sanitare, care necesită un grad ridicat de curățenie, inclusiv în timpul procedurilor de spălare la presiune și temperatură ridicate și a procedurilor de curățare la fața locului (CIP). Având un design fără găuri, suprafețe cu scurgere automată și cu finisaj neted și un grad ridicat de protecție, dulapurile minimizează riscurile la adresa igienei și ajută la reducerea perioadelor de nefuncționare pentru o productivitate crescută.
Standarde industriale
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L. Corp: Cadru 1,5 mm.: Ușă 1,5 mm.: Contrapanou 2 mm.: Oțel galvanizat de 3 mm
- Partea superioară înclinată spre față la un unghi de 30 de grade previne lichidele și particulele din agregare sau acumulare. Profilurile verticale și de adâncime integrate, cu model de găuri, permit ajustarea contrapanourilor. Piulițele încastrate pe bază permit montarea picioarelor de nivelare, disponibile ca accesorii
- Pliat cu un unghi înclinat de 8 grade pe toate laturile. Deschidere de 120 de grade. Montat cu patru balamale, poate fi montat pentru a se deschide din stânga sau din dreapta. (Nu necesită prelucrare). Include cadru de ușă cu model de orificii de 25 mm
- Balamale din oțel placat cu zinc cu bolț demontabil. Balamalele ușii montate în interior împiedică acumularea de particule, facilitând astfel curățarea dulapului.
- Garnitura din silicon albastru detașabilă, dintr-o singură bucată, cu colțuri modelate, contribuie la asigurarea unei etanșări corespunzătoare, reducând posibilitatea pătrunderii fluidului. Aceasta este, de asemenea, ușor de înlocuit, curățat, întreținut și instalat și rezistă la culturile de bacterii și absorbția de substanțe chimice. Siliconul este conform cu FDA 21 CFR 177.2600.
- Blocare HD din oțel inoxidabil AISI 316L cu garnitură din silicon albastru. Blocarea respectă standardul DIN EN 1672-2:2009. Sistem de închidere de tip espagnolette în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului
- Dotarea standard nu include orificii pentru a evita riscurile la adresa igienei
- Ușa este echipată cu bolțuri de împământare sudate. Legarea la pământ a cadrului poate fi realizată prin utilizarea ECF
- Este conform cu IP66/69 | IK10
- Oțel inoxidabil cu granularitate 400, lustruit la Ra < 0,8 µm
Specificații
Material
Stainless Steel 304
Finish
Lustruit
Thickness
1.5mm
Degree of Slope
30°
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.