Design igienic capac de protecţie pentru ventilator, ECHD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Design igienic capac de protecţie pentru ventilator, ECHD
Special concepute pentru a satisface nevoile operaţiunilor sanitare dure din industria alimentară şi a băuturilor, aceste capace noi au o clasă IP mai mare pentru a proteja ventilatoarele cu filtru EF împotriva pătrunderii apei.
Detalii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Proiectat pentru industria alimentară şi a băuturilor, cu materiale speciale pentru operaţiuni sanitare dure, acest capac ajută la protejarea ventilatoarelor cu filtru împotriva pătrunderii apei în mediile de spălare cu jet puternic de apă. Cu carcasa montată, clasa ventilatoarelor cu filtru EF creşte de la IP 54 la IP 56. Capacul poate fi îndepărtat cu uşurinţă pentru operaţiile de întreţinere şi pentru înlocuirea garniturii şi poate fi deschis la un unghi de 35º pentru curăţarea uşoară a filtrului. Capacul înclinat previne acumularea lichidelor şi altor resturi. Pliat şi sudat în linie. (Necesită prelucrare).
- Protecție: Corespunde cu IP 56 tipul 4, 12 când este montat peste ventilatorul cu filtru EF pentru exterior (ECHD70 numai tipul 12).
- Cantitate pachet: 1 piesă cu accesorii de montaj.
- Material: Oţel inoxidabil cu granularitate AISI 304L Garnitură din silicon albastru, conform cu FDA 21 CFR 177.2600.
- Finisaj: Oţel inoxidabil cu granularitate 400
Specificații
Material
Stainless Steel 304
Finish
Lustruit
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.