Filtru de schimb IP55, EFMP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Filtru de schimb IP55, EFMP
Sită filtru gata de utilizare, pentru înlocuirea filtrelor de la ventilatoarele de răcire și de la cele de evacuare, pentru a asigura menținerea capacității de răcire și a gradului de protecție a dulapului.
Standarde industriale
CE
UKCA
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru a înlocui filtrul standard la ventilatorul EFP şi la filturl de evacuare EFAP. Se recomandă inlocuirea filtrelor în fiecare an, sau mai repede în funcţie de mediul de lucru.
- Gamă temperaturi: Între -40 °C şi +55 °C.
- Cantitate pachet: 5 bucăţi.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EFP and the exhaust filters EFAP
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Filter mat G4 (EN779)
Specificații
Catalog
Certificat al agenției de aprobare
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.