Întrerupător de ușă pentru HDF, HDFSW
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Întrerupător de ușă pentru HDF, HDFSW
Comutator pentru ușă pentru a activa orice dispozitiv electric (iluminat, semnalizare, alarme etc.) conceput pentru dulapurile industriale HDF. Nu necesită prelucrare.
Standarde industriale
cULus_UL
CE, UK CA
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Capacitate comutator 3 A / 240 V
- Intrare cablu M20
- Aprobări: Certificat CE, cULus
- Cantitate în pachet: 1 piesă cu instrucțiuni de montaj
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.