Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Design Igienic cofret cu montaj mural, HDW

Gama Design Igienic HDW este proiectată și fabricată din materiale speciale destinate operațiilor sanitare și pentru facilitarea procesului de curățare. Design-ul fără goluri, suprafețele auto drenante cu grad ridicat de polișare, împreună cu gradul ridicat de protecție, contribuie la reducerea timpilor non-operativi, cum ar fi cei de curățare sau mentenanță, conducând la creșterea productivității.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Stainless Steel 304
Finish Lustruit
Thickness (T) 0.06in
Thickness (T) 1.5mm
Degree of Slope 30°

Diagrams

Beneficii
Resurse Videoclip
Hygienic Design Range - Door gasket mounting instructions

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.