Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
ASR Photo
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cofret din oţel inoxidabil cu o singură uşă, ASR

Gama de cofrete din oţel inoxidabil cu uşă simplă ASR, cu grad de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru domenii cum sunt industria alimentară, a băuturilor sau a produselor farmaceutice, precum şi în aproape toate celelalte medii dependente de clasa de protecţie.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Lustruit
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm

Diagrams

Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.