Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Produse standard

Produse standard

Un portofoliu vast de cofrete și echipamente de control al climatizării
Cu peste 16.000 de produse standard, nVent HOFFMAN are unul dintre cele mai complete portofolii de produse din domeniu. Produsele standard includ cofrete cu montare pe perete și dulapuri industriale din oțel și oțel inoxidabil, console, cofrete nemetalice și cutii de joncțiune și de borne, precum și soluții pentru cabluri și controlul climatizării. Gama este potrivită, practic, pentru orice aplicație care necesită cofrete și soluții de control al climatizării și include produse care îndeplinesc standardele NEMA și standardele globale IEC. nVent HOFFMAN mai oferă și modele specifice de cofrete, precum cofrete de exterior, EMC, pentru locuri periculoase, pentru zone seismice și cu design igienic.

În plus, sunt disponibile mai multe modele, pentru a face posibil orice tip de configurație. De exemplu, o configurație autonomă poate fi realizată cu un dulap industrial compact; o configurație mare poate fi construită îmbinând diferite cofrete modulare.

Accesorii versatile, care pot fi folosite cu mai multe cofrete
Accesul la o gamă largă de accesorii generale și soluții de gestionare a cablurilor care să completeze gamele noastre de cofrete reprezintă un aspect vital pentru a simplifica proiectarea, achiziția, manevrarea și montarea, în special pentru tablotieri și instalatori. Un avantaj major este faptul că majoritatea accesoriilor noastre se pot monta pe o întreagă platformă, cum ar fi produsele autonome. Acest lucru reduce semnificativ complexitatea pentru ingineri și personalul de asamblare care lucrează cu portofoliul de produse nVent HOFFMAN.

Certificări

DNV-logo-30px.webpEAC.webpGOST.webpKema Keur - DEKRA.webpLloydsRegister.webpRS.webpUL.webpthales.webp

Factori de dezvoltare

Asamblare rapidă

Soluțiile nVent HOFFMAN reduc timpul de asamblare. Un exemplu este reprezentat de suporturile de îmbinare cu clic utilizate la îmbinarea a două cofrete combinabile. Un alt exemplu este sistemul de profiluri de fixare cu clic, care poate fi utilizat pentru o varietate de accesorii. Principalul avantaj al sistemelor cu fixare cu clic este că nu sunt necesare piulițe încastrate și alte unelte pentru lucrările de asamblare. Un al treilea exemplu este noul sistem de fixare pentru contrapanouri și opțiunea de suspendare de pe partea laterală.

Protecție optimă

Rigiditatea mare și etanșarea adecvată sunt aspecte cruciale pentru ca un cofret să asigure o protecție completă a componentelor electrice. Rigiditatea mare este obținută prin creșterea grosimii materialului și un profil inovator în formă de „S” care face panourile mai mari foarte rezistente. Garnitura cu absorbție redusă este o caracteristică standard la toate cofretele, iar cofretele din gama de oțel inoxidabil sunt prevăzute cu o garnitură din silicon care oferă protecție maximă împotriva agenților chimici și a temperaturilor extreme. Alte îmbunătățiri, cum ar fi noile sisteme de închidere, asigură o protecție IP adecvată chiar și atunci când cofretul este instalat pe podele denivelate și/sau când ușa este expusă unor greutăți mari.

Design atractiv

Inginerii de la nVent HOFFMAN consideră că designul industrial este un aspect esențial în procesul de dezvoltare și inginerie, pentru utilitate maximă. Aspecte precum estetica și ușurința de utilizare trebuie să contribuie la crearea unei experiențe plăcute când se lucrează cu cofretele sau se accesează interiorul pentru inspecție etc. Printre exemplele de la nVent HOFFMAN se numără capacele de blocare, formarea colțurilor, precum și sudarea și finisarea perfectă.

Oferte de produse suplimentare