Design igienic

Design igienic

PROTECȚIA POTRIVITĂ NECESARĂ

23980399_XXL.jpg

Când este vorba de sănătate și resurse costisitoare, nVent HOFFMAN are soluții pentru medii igienice dificile

Cofretele cu fabricație unică sunt făcute să reziste la temperaturi înalte, la pulverizările cu presiune mare din procedurile de spălare sanitară, în special pentru aplicații agresive și de curățare pe loc. Cofretele igienice respectă standardele globale armonizate care arată cât de bine vor împiedica pătrunderea lichidelor, vor rezista la coroziune și la diverse temperaturi și presiuni. 

  • Principii de proiectare conforme cu standardele sanitare IP69, 3-A, NSF și tip 4X 
  • Minimizați riscul de dezvoltare a bacteriilor și a altor contaminanți
  • Neutralizați coroziunea echipamentelor și promovați cicluri de viață mai lungi pentru comenzi și unități
  • Accelerați și simplificați întreținerea de rutină pentru procedurile de spălare sanitară

PRODUSE

Cofrete cu capac cu șuruburi HyShed tip 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Proiectate special pentru a face față procedurilor de spălare sanitară la presiune mare și la temperaturi ridicate, în special în aplicațiile din industria alimentară și a băuturilor, unde există contact direct și indirect cu alimentele.

Cofret cu acoperiș înclinat din oțel inoxidabil cu montare pe perete WaterShed tip 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Proiectat special pentru utilizarea în medii de producție care presupun spălare sanitară, în special în producția de alimente și băuturi. Cofretele HOFFMAN WaterShed au acoperiș înclinat, uși cu margini înclinate, balamale tip glonț și caracteristici unice suplimentare care facilitează scurgerea după spălare.

Cofret autonom WaterShed din oțel inoxidabil

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Perfect pentru protejarea echipamentelor în aplicațiile de spălare sanitară. Disponibil în variante cu montare pe perete, autonome și izolate electric.

Cofret din oțel inoxidabil cu montare pe perete și acoperiș înclinat, tip 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Pentru întrebuințări la interior sau la exterior care necesită acoperiș înclinat și protecție împotriva coroziunii provocate de agenți chimici și apă. Cofretele Concept au un stil simplu cu finisaj atrăgător șlefuit și încuietori la nivel din oțel inoxidabil, cu sfert de tură, pentru închidere sigură.

Kit distanțier HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Distanțierele din oțel inoxidabil cu șaibe de etanșare albastre din silicon clasificate FDA oferă spațiu între cofret și suprafața de montare, pentru o mai bună accesibilitate la spălare.

Sistem sanitar HMI Syspend

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Sistemul de suspensie este proiectat să protejeze dispozitivele HMI în mediile cu spălare la presiuni şi temperaturi mari.

Canale de evacuare H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Ajută la reducerea coroziunii care poate limita durata de viață a componentelor electrice interne. Evacuări simple pe bază de gravitație, prin care se elimină lichidele colectate.

Cofret cu montare pe perete cu design igienic, HDW

Hygienic Design HDW

Gama nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW este concepută și fabricată din materiale speciale pentru întrebuințări sanitare stricte și pentru curățare profundă ușoară. Designul fără spații, suprafețele foarte lustruite de pe care apa se scurge automat și un grad ridicat de protecție reduc perioadele neoperative, cum ar fi cele de curățare și întreținere, ceea ce duce la o productivitate mai mare.

RESURSE