Carcase din oțel inoxidabil de la 400 mm adâncime pentru medii industriale complexe
Configurațiile standardizate de adâncime de 400 mm sunt acum disponibile în cadrul portofoliului de dulapuri din oțel inoxidabil nVent HOFFMAN și MCDS, susținând aplicații mai complexe în industrii precum alimente și băuturi, apă și ape uzate, precum și medii marine și de coastă.
Flexibilitate mai mare în proiectare și execuție eficientă a proiectului
Pe măsură ce cerințele de sistem continuă să evolueze, designul dulapului trebuie să se adapteze fără a adăuga complexitate inutilă. Gama extinsă MCSS și MCDS permite proiectarea unei varietăți mai largi de sisteme utilizând dimensiuni standard de dulapuri, reducând nevoia de soluții personalizate.
Bazându-se pe configurații standardizate, tranziția de la proiectare la implementare devine mai simplă. Inginerii pot configura instalările mai eficient, în timp ce proiectele beneficiază de o execuție mai rapidă, de o predictibilitate îmbunătățită și de o complexitate globală redusă.
Integrare perfectă și protecție fiabilă pentru echipamentele critice
Platforma modulară combinabilă este construită pe baza standardelor internaționale IEC și se integrează perfect cu un portofoliu larg de accesorii, asigurând consecvența între aplicații, sprijinind în același timp scalabilitatea sistemului.
Caracteristicile de design, cum ar fi profilurile integrate și tehnologia click-in, simplifică asamblarea și permit extinderea sau modificarea mai ușoară pe măsură ce cerințele evoluează. În același timp, construcția din oțel inoxidabil a dulapurilor MCSS și MCDS, combinată cu niveluri de protecție certificate, ajută la protejarea componentelor în condiții industriale dure.
Printre beneficiile cheie se numără:
- Durată lungă de viață în medii corozive
- Protecție împotriva prafului și umezelii
- Compatibilitate cu caracteristici și accesorii avansate ale cofretului
Pentru mai multe detalii, îndrumări privind aplicația sau asistență în ceea ce privește cerințele proiectului dvs., contactați reprezentantul local nVent.