SpectraCool Slim Fit Indoor Air Conditioner - EMEA
SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.
Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Standarde industriale
UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453
CE, EAC, RoHS
Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511
IP 54 internal loop, IP 34 external loop
Caracteristici
- Design slim fit cu trei opțiuni de montare: complet încastrat, parțial încastrat și montare la suprafață
- Capac din plastic cu design estetic pentru optimizarea fluxului de aer
- Interval de temperatură de funcționare de la 50 °F / 10 °C la 131 °F / 55 °C
- Înlocuire ușoară a filtrului pentru medii extrem de poluate
- Bobine rezistente la praf pentru funcționare fără filtru
- Gestionare activă a condensului pentru a preveni scurgerea apei
- Compresor rotativ eficient din punct de vedere energetic
- Intrare de alimentare cu bloc de borne
- Dimensiuni standard de decupare pentru înlocuire ușoară
- Fiecare unitate este testată funcțional înainte de expediere
- Aparatele de aer condiționat standard sunt compatibile cu un comutator de ușă pentru carcasă
- Unitățile de control cu acces la distanță acceptă până la 2 senzori de temperatură și 10 alarme. Acestea acceptă mai multe protocoale de comunicare: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP și Profinet.
- Accesorii de montare, garnituri și manual de utilizare furnizate împreună cu unitatea
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.